添加到信号链设计器

AD9789:  14位、2400 MSPS TxDAC+,具备四通道信号处理能力

产品详情

AD9789是一款整合了高性能2400 MSPS 14位TxDAC+® 的灵活QAM编码器/内插器/上变频器。灵活的数字接口可以接受多达四个通道的复数数据。QAM编码器支持带针对所有标准的平方根升余弦(SRRC)滤波器系数的16、32、64、128和256-QAM星座图。片内采样率转换器通过固定DAC时钟支持各种波特率。数字上变频器在0至 0.5 fDAC 范围内设置通道,从而在 DOCSIS 频段的任何位置合成多达四个相邻的 DOCSIS信道

AD9789 还包含一个用于器件配置和状态寄存器回读的 SPI(串行外设接口)端口。灵活的数字接口可以适应4位至32位的数据总线宽度,并且可以接受实数或复数数据。此DAC的额定输出电流为20 mA。

AD9789采用1.5V、1.8V和 3.3V电源供电,总功耗为1.7W。该器件采用164焊球BGA(球栅阵列)芯片级封装,具备较低的热阻抗和封装寄生效应。没有特别的上电时序要求。时钟接收机采用静音模式上电以抑制启动噪声。

产品聚焦

  1. 单个模块上集成用于直接合成1至4个DOCSIS或DVB兼容信道的高集成度和可配置QAM映射器、内插器和上变频器。
  2. 低噪声和互调失真(IMD)性能实现高达1 GHz的信号的高质量合成。
  3. 对于要求较宽松的应用,灵活的数据接口支持获得出色的SFDR或CMOS输入数据的LVDS。
  4. 接口在4位半字节至32位字之间可配置,可在高达150 MHz CMOS或150 MHz LVDS DDR下运行。
  5. AD9789采用CMOS工艺技术制造,并采用专利的开关技术来增强动态性能。

应用

  • 宽带通信系统
  • CMTS/DVB
  • 蜂窝基础设施
  • 点到点无线系统

特点和优势

  • 功耗:1.7 W(IFS = 20 mA;fDAC = 2.4 GHz,LVDS I/F)
  • 出色的动态性能:
    DOCSIS 3.0 ACLR:4 QAM载波
    -75 dBc @ fOUT = 200 MHz
    -71 dBc @ fOUT = 800 MHz(噪声)
    -67 dBc @ fOUT = 800 MHz(谐波)
    无均衡MER = 42 dB
  • 片内器件和旁路设置:
    4个带SRRC 滤波器的QAM编码器,16X – 512X
    内插器、采样率转换器和调制器
  • 灵活的数据接口:
    4、8、16或32位数据总线宽度,带奇偶校验位
  • 直接RF合成支持w/ Fs混频模式
  • 内建自测试(BIST)支持
    输入连接性检查
    内部随机数据发生器

Functional Block Diagram for AD9789

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9789:14位、2400 MSPS RF DAC,具备4通道信号处理能力 数据手册 (Rev 0, 04/2009) (pdf, 1277 kB) 产品数据手册 PDF
AD9789: 14-Bit, 2400 MSPS RF DAC with 4-Channel Signal Processing Data Sheet (Rev A, 07/2011) (pdf, 2343 kB) 产品数据手册 PDF
AN-928: 了解高速DAC测速和评估  (pdf, 4445 kB) 应用笔记 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
数模转换器IC 解决方案,第10卷 • 第1期  (pdf, 2912 kB) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9789 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
AD9789 Evaluation Board, DAC-FMC Interposer & Xilinx ML605 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9789使用的时钟源

  • 如需提供多个输出VCO频率的时钟源,推荐使用AD9518 系列。
  • 针对PLL时钟源,推荐使用 ADF4150
  • 针对集成VCO的PLL时钟源,推荐使用 ADF4350
推荐AD9789使用的时钟缓冲器
  • 针对时钟和数据缓冲器,推荐使用 ADCLK914
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9789 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9789BBC 产品状态: 量产 164 ball CSPBGA (12x12x1.22mm) 164 工业 Tray, 189 $ 68.87 $ 58.54 N  材料信息 通知我 订购
AD9789BBCRL 产品状态: 量产 164 ball CSPBGA (12x12x1.22mm) 164 工业 Reel, 1500 $ 55.75 $ 58.54 N  材料信息 通知我 订购
AD9789BBCZ 产品状态: 量产 164 ball CSPBGA (12x12x1.22mm) 164 工业 Tray, 189 $ 62.47 $ 53.10 E  材料信息 通知我 订购 样片
AD9789BBCZRL 产品状态: 量产 164 ball CSPBGA (12x12x1.22mm) 164 工业 Reel, 1500 $ 53.10 $ 53.10 E  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9789 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9789-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD9789-MIX-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD-DAC-FMC-ADP 产品状态: 量产 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭