添加到信号链设计器

AD5781:  18位电压输出DAC,±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD57811是一款单通道、18位、无缓冲电压输出DAC,采用最高33V的双极性电源供电。正基准电压输入范围为5V至VDD – 2.5V,负基准电压输入范围为VSS + 2.5V至0V。相对精度最大值为±0.5 LSB,保证工作单调性,微分非线性(DNL)最大值为±0.5 LSB。

这款器件采用多功能三线式串行接口,能够以最高35 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置上电复位电路,确保DAC上电后输出至0V并保持已知输出阻抗状态,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。输出箝位特性可将输出置于已定义的负载状态。


产品特色
1.真18位精度。
2. 宽电源电压范围:最高达±16.5V。
3.工作温度范围:−40°C至+125°C。
4. 低噪声:7.5 nV/√Hz。
5. 低温度漂移:0.05ppm/°C。
应用
• 医疗仪器
• 测试与测量
• 工业控制
• 科学和航空航天仪器
• 数据采集系统
• 数字增益和失调电压调整
• 电源控制

特点和优势

  • 单通道18位DAC,INL = ±0.5 LSB
  • 噪声谱密度:7.5nV/√Hz
  • 长期线性稳定性:0.05 LSB
  • 温度漂移:<0.05ppm/°C
  • 建立时间:1μs
  • 毛刺脉冲:1.4 nV-s
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
  • 20引脚TSSOP封装
  • 宽电源电压范围:最高达±16.5V
  • 35 MHz 施密特触发数字接口
  • 1.8 V兼容数字接口

AD5791-EP 支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载 AD5781-EP 数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围
    (−55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供

AD5781 功能框图

其他评估板信息

视频:1 PPM DAC——业界首款真20位DAC

其他评估板信息

如果购买此产品的评估板模型,则还需要系统演示平台(SDP) 。二者一起使用,构成客户评估环境的一部分。

关于DAC您所不知道的5件事情

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5781:真18位电压输出DAC,±0.5 LSB INL, ±0.5 LSB DNL (Rev C, 11/2011) (pdf, 1028 kB) 产品数据手册 PDF
AD5781: True 18-Bit, Voltage Output DAC ±0.5 LSB INL, ±0.5 LSB DNL Data Sheet (Rev C, 11/2011) (pdf, 384 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0177  (pdf, 384 kB)
18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源
Circuit Note PDF
AD5781/AD5791 Quick Start Guide (Wiki Site) 用户指导 HTML
UG-184:AD5781评估板用户指南  (pdf, 691 kB) 用户指导 PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD5781使用的基准电压缓冲放大器

  • 针对高精度和低噪声设计,推荐使用双通道AD8676
推荐AD5781使用的输出缓冲放大器
  • 针对高精度、宽带宽、轨到轨输出摆幅设计,推荐使用AD8675
  • 针对高压、高压摆率、低噪声设计,推荐使用ADA4898-1
  • 针对高精度、低噪声、小封装设计,推荐使用ADA4004-1
推荐AD5781使用的外部基准电压源
  • 针对精密、超低噪声、5V基准电压源设计,推荐使用ADR445
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5781 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5781ARUZ 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 20.03 $ 16.42 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5781ARUZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 1000 - $ 16.42 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5781BRUZ 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 30.45 $ 24.96 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5781BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Reel, 1000 - $ 24.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5781SRU-EP 产品状态: 量产 20 ld TSSOP 20 工业 Tube, 75 $ 91.50 $ 75.00 N  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5781 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5781SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 159.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭