| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5757: Quad Channel, 16-Bit, Serial Input, 4 mA to 20 mA Output DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity Data Sheet (Rev D, 11/2012) (pdf, 1184 kB) | 产品数据手册 | |
|
AD5755: 16位多通道控制器
AD5755是一款完整的16位四通道控制IC,集成ADI公司的精密数据转换、信号调理和电源管理技术。 |
Videos | HTML |
| • UG-244:四通道、16位、串行输入、4 mA至20 mA、电压输出DAC评估板,提供动态电源控制和HART连接 (pdf, 709 kB) | 用户指导 | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| 工业IC | 解决方案通报 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5757 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD5757 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD5755 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver | 设备驱动 | HTML |
| AD5755 - Microcontroller No-OS Driver | 设备驱动 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
R推荐AD5757使用的外部5V基准电压源
这些建议有帮助吗?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。