AD5754
量产完整四通道、16位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC
- 产品模型
- 4
概述
- 下载示例代码
- 完整的四通道、12/14/16位数模转换器(DAC)
- 采用单电源/双电源供电
- 软件可编程输出范围
+5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V、±10.8 V
- 积分非线性误差: ±16 LSB(最大值);微分非线性误差:±1 LSB (最大值)
- 总不可调整误差(TUE):0.1% FSR(最大值)
- 建立时间:10 μs(典型值)
- 集成基准电压缓冲器
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD5724/AD5734/AD5754分别是四通道、12/14/16位串行输入、电压输出数模转换器,采用单电源(+4.5 V至+16.5 V)或双电源(±4.5 V至±16.5 V)供电。软件可选的标称满量程输出范围为+5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V或±10.8 V。这些器件还内置输出放大器、基准电压缓冲器以及专有上电/断电控制电路。
这些器件可保证单调性,积分非线性(INL)为±16 LSB(最大值),噪声低,建立时间为10 μs(最大值)。
AD5724/AD5734/AD5754采用串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用双缓冲,所有DAC可实现同时更新。对于双极性输出,输入编码为用户可选的二进制补码或偏移二进制(取决于BIN/2sComp)2sComp引脚的状态),单极性输出则为标准二进制。利用异步清零功能,可将所有DAC寄存器清零至用户可选的零电平或中间电平输出。这些器件采用24引脚TSSOP封装,保证温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 工业自动化
- 闭环伺服控制、过程控制
- 汽车测试与测量
- 可编程逻辑控制器
数据手册,Rev. 0,8/08
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5754AREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5754AREZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5754BREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| AD5754BREZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 17, 2011 - 11_0177 Datasheet Timing Characteristic Updates for AD5722/32/52 , AD5724/34/54, AD5722R,32R,52R, AD5724R/34R/54R |
||
| AD5754AREZ | 量产 | |
| AD5754AREZ-REEL7 | 量产 | |
| AD5754BREZ | 量产 | |
| AD5754BREZ-REEL7 | 量产 | |
|
8月 11, 2010 - 10_0213 Data Sheet Specification Change of: AD5754R/AD5734R/AD5724R AD5752R/AD5732R/AD5722R AD5754/AD5734/AD5724 AD5752/AD5732/AD5722 |
||
| AD5754AREZ | 量产 | |
| AD5754AREZ-REEL7 | 量产 | |
| AD5754BREZ | 量产 | |
| AD5754BREZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 3 | ||
| REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
| 接口收发器 2 | ||
| ADUM5401 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性) |
| ADUM4160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
| 数字隔离器 4 | ||
| ADUM7440 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
| ADUM7441 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
| ADUM1400 | 量产 | 四通道数字隔离器(4/0通道方向性) |
| ADUM1200 | 量产 | 双通道数字隔离器(2/0通道方向性) |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具