添加到信号链设计器

AD5737:  四通道、12位、串行输入、4-20mA输出DAC,提供动态电源控制和HART连接

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5737是一款四通道、电流输出DAC,采用10.8 V至33V电源供电。片内动态电源控制功能基于为实现片内功耗最低而优化的DC-DC升压转换器,可以在7.4 V至29.5 V范围内调节输出驱动器的电压,使封装功耗最小。

各通道均有一个相应的CHART引脚,因此HART信号可以耦合到AD5737的电流输出端。

AD5737采用多功能三线式串行接口,能够以最高30MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI™、MICROWIRE®、DSP和微控制器接口标准兼容。该串行接口还提供可选的CRC-8分组差错校验功能,以及用于监控接口活动的看门狗定时器。

对于16位等效解决方案,请查看AD5757。对于电压和电流可配置版本,请查看AD5755、AD5755-1或AD5735。

产品聚焦

  1. 用于散热管理的动态电源控制
  2. 12位性能
  3. 四通道
  4. HART兼容性

应用

  • 过程控制
  • 执行器控制
  • PLC
  • HART网络连接

特点和优势

  • 12位分辨率和单调性
  • 用于散热管理或外部PMOS模式的动态电源控制
  • IOUT范围:0mA-20mA、4mA–20mA或0mA–24mA
    ±0.1% (TUE)(最大值)
  • 用户可编程失调与增益
  • 片内诊断
  • 片内基准电压源:±10 ppm/°C(最大值)
  • 温度范围:-40℃至+105℃

AD5737 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5737: Quad-Channel, 12-Bit, Serial Input, 4 mA to 20 mA Output DAC with Dynamic Power Control and HART Connectivity Datasheet (Rev C, 11/2012) (PDF, 1221 kB) 产品数据手册 PDF
AD5755: 16位多通道控制器
AD5755是一款完整的16位四通道控制IC,集成ADI公司的精密数据转换、信号调理和电源管理技术。
Videos HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5755 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD5737使用的外部5V基准电压源

  • 如需高精度、低噪声、低温漂,推荐使用ADR435ADR445
  • 如需精密、低成本、宽电源范围、小尺寸封装,推荐使用ADR02
推荐AD5737使用的数字隔离器
  • 如需低成本、四通道、最高10 Mbps数据速率,推荐使用ADuM1410ADuM1411
  • 如需较高数据速率:DC至90 Mbps,推荐使用 ADuM1400
推荐AD5737使用的开关DC/DC调节器
  • 如需高压、集成功率MOSFET的降压调节器,推荐使用ADP2302ADP2303
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议对你有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5737 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5757 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5757SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 159.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭