| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD5624/AD5664: 2.7 V to 5.5 V, 450 µA, Rail-to-Rail Output Quad 12-/16-Bit nanoDAC® Data Sheet (Rev 0, 06/2006) (pdf, 628 kB) | 产品数据手册 | |
|
Lower System Costs with Tiny D/A Converter
(eeProductCenter, 2/28/2006) |
产品评述 | HTML |
|
Analog Devices Debuts Smallest 16-Bit Quad Digital-to-Analog Converter
(SOCcentral, 2/27/2006) |
产品评述 | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | 解决方案通报 | |
| Programmable Current and Voltage Output Drivers (pdf, 1369 kB) | 概况 | |
| 扩展nanoDAC系列 | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
这些建议有帮助吗?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。