添加到信号链设计器

AD5450:  8位、高带宽、串行接口乘法DAC

产品详情

AD5450是一款CMOS、8位电流输出数模转换器,采用+2.5 V至5.5 V电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。

这款DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI™、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。

上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。该器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽达10MHz。

满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。与外部电流转电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB) 可提供温度跟踪和满量程电压输出。AD5450提供8引脚小型TSOT和MSOP两种封装。

特点和优势

  • +2.5 V至+5.5 V电源供电
  • 50 MHz串行接口
  • 乘法带宽:12 MHz
  • ±10 V基准电压输入
  • 8引脚TSOT和MSOP
    封装
  • 引脚兼容的8/10/12/14位电流输出DAC
  • 扩展的温度范围:
    –40°C 至 +125°C
  • 保证单调性
  • 四象限乘法
  • 上电复位,具有掉电检测功能
  • 功耗:< 5 µA(典型值)
  • AD545x系列还包括AD5451(10位)、AD5452(12位)和AD5453(14位)

AD5450 功能框图

类似产品

  • AD5425 高带宽、CMOS、8-Bit、串行接口乘法DAC
  • AD5426 高带宽、CMOS、8-Bit、串行接口乘法DAC、内置一条串行数据输出线
  • AD5450 8-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5432 高带宽、CMOS、10-Bit、串行接口乘法DAC
  • AD5451 10-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC
  • AD5453 14-Bit、高带宽、串行接口乘法DAC

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453: 8-/10-/12-/14-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface Datasheet (Rev F, 04/2012) (pdf, 738 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1235: AC Signal Processing Using the AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 Current Output DACs  (pdf, 94 kB) 应用笔记 PDF
AN-1094: 乘法DAC——固定参考信号的波形发生应用  (pdf, 141 kB) 应用笔记 PDF
AN-1094: Multiplying DACs—Fixed Reference, Waveform Generation Applications  (pdf, 141 kB) 应用笔记 PDF
AN-912: 用平衡电流输出DAC驱动中心抽头变压器[中文版]  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) 应用笔记 PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) 应用笔记 PDF
CN-0055  (pdf, 277 kB)
采用AD5450/AD5451/AD5452/AD5453电流输出 DAC系列的可编程增益元件
Circuit Note PDF
CN-0053  (pdf, 351 kB)
8/10/12/14位乘法DAC AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 的精密、双极性配置
Circuit Note PDF
CN-0052  (pdf, 112 kB)
利用8/10/12/14位DAC AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 实现单极性、精密直流数模转换
Circuit Note PDF
高速数据转换概述
Liam Riordan (模拟对话, 第41卷, 2007年6月)
《模拟对话》杂志 HTML
Data Converters: Overview of AD54xx Devices 产品选型指南 HTML
AD545x: Current Output DAC Delivers 14-Bits And 10-MHz Multiplying Bandwidths  (htm)
(analogZONE Products, March 1, 2004)
产品评述 HTM
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
4-Quadrant Multiplying D/A Converters 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
BeMicro FPGA Project for AD5453 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD5453 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
AD5443 - Microcontroller No-OS Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5450 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5450YUJZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld TSOT 8 工业 Reel, 10000 - $ 1.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5450YUJZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld TSOT 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.42 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5453 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EV-AD5443/46/53SDZ 产品状态: 量产 Combination Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CS1Z 产品状态: 量产 Evaluation Controller Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭