AD5314
量产2.5 V至5.5 V、500 µA、四通道、电压输出10位DAC,采用10引脚封装
- 产品模型
- 8
概述
- 4个缓冲10位DAC,提供10引脚MSOP和10引脚LFCSP封装
A级积分非线性(INL):±4 LSB,B级积分非线性(INL):±2.5 LSB - 低功耗工作:500 µA (3 V),600 µA (5 V)
- 采用2.5 V至5.5 V电源供电
- 通过设计对所有代码保证单调性
- 省电模式:80 nA (3 V),200 nA (5 V)
- 双缓冲输入逻辑
- 输出范围:0 V至VREF
- 上电复位至0 V
- 同时更新各输出 (LDAC 功能)
- 低功耗,SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容三线式串行接口
- 片内轨到轨输出缓冲放大器
- 温度范围:–40°C至+105°C
AD5304/AD5314/AD5324分别是四通道8/10/12位、缓冲电压输出DAC,提供10引脚MSOP和10引脚LFCSP封装,采用2.5 V至5.5 V单电源供电,3 V时功耗为500 µA。这些器件内置片内输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7 V/µs。所用的三线式串行接口能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容。
四个DAC的基准电压均从一个基准电压引脚获得。利用软件/LDAC功能则可以同时更新所有DAC的输出。上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到对该器件执行一次有效的写操作为止。此外还具有省电特性,可将功耗降至200 nA(5 V,3 V时为80 nA)。
在正常工作模式下,这些器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。5 V时功耗为3 mW,3 V时功耗为1.5 mW,省电模式下则降至1 µW。
应用参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5314ACPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD5314ARMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD5314ARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5314BCPZ-REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
| AD5314BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD5314BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
| AD5314BRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5314WARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD5314ARMZ | 量产 | |
| AD5314ARMZ-REEL7 | 量产 | |
| AD5314BRMZ | 量产 | |
| AD5314BRMZ-REEL | 量产 | |
| AD5314BRMZ-REEL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD5314ARMZ | 量产 | |
| AD5314ARMZ-REEL7 | 量产 | |
| AD5314BRMZ | 量产 | |
| AD5314BRMZ-REEL | 量产 | |
| AD5314BRMZ-REEL7 | 量产 | |
| AD5314WARMZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5314ARMZ | 量产 | |
| AD5314ARMZ-REEL7 | 量产 | |
| AD5314BRMZ | 量产 | |
| AD5314BRMZ-REEL | 量产 | |
| AD5314BRMZ-REEL7 | 量产 | |
|
3月 8, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD5314WARMZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 6 | ||
| REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
| ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
| ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| REF192 | 量产 | 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
| ADR3425 | 量产 | 微功耗、高精度2.5V基准电压源 |
| ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
| 数字隔离器 2 | ||
| ADUM1300 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
| ADUM1310 | 量产 | 三通道数字隔离器 |
| 运算放大器 4 | ||
| AD820 | 量产 | 单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器 |
| OP295 | 量产 | 轨到轨双通道运算放大器 |
| AD8638 | 量产 | 16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器 |
| AD8639 | 量产 | 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道) |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD5317R | 量产 | 四通道、10位nanoDAC®,内置2 ppm/°C基准电压源和SPI接口 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5314的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论