AD8325
量产5 V 有线电视(CATV)线路驱动器,内置精密步进输出功率控制功能
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 支持关于反转通路传输的DOCSIS标准
- 增益可在59.45 dB范围内、以0.75 dB步进编程
- 低失真(61 dBmV输出)
SFDR:–57 dBc (21 MHz)
SFDR:–55 dBc (42 MHz) - 输出噪声电平:-48 dBmV (160 kHz)
- 在启用发射和禁用发射模式下均可保持75 Ω输出阻抗
- 上行带宽:100 MHz(全部增益范围)
- 5 V电源供电
- 支持SPI接口
AD8325是一款低成本、数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化,如根据MCNS-DOCSIS上行标准设计的电缆调制解调器等。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为59.45 dB,增益变化为0.7526 dB/LSB。
AD8325提供低成本的28引脚TSSOP封装,采用5 V单电源供电,工作温度范围为-40℃至+85°C。
本产品提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8325-EVAL。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
产品选型指南 1
教程 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8325ARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD8325ARUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD8325ARUZ | 量产 | |
| AD8325ARUZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8325的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论