ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8566
量产16 V轨到轨运算放大器(双路)
- 产品模型
- 2
概述
- 单电源供电:4.5 V至16 V
- 输入可以超出供电轨
- 轨到轨输出摆幅
- 连续输出电流:35 mA
- 峰值输出电流:250 mA
- 失调电压:10 mV
- 压摆率:6 V/μs
- 单位增益稳定,可驱动高容性负载
- 电源电流:每个放大器700 μA
- 通过汽车应用认证
AD8565 / AD8566 / AD8567均为低成本、单电源、轨到轨输入和输出运算放大器,并针对LCD监视器应用进行了优化。它们采用先进的高压CBCMOS工艺制造。AD8565内置一个放大器,AD8566内置两个放大器,AD8567内置四个放大器。
这些LCD运算放大器具有高压摆率、35 mA连续输出驱动电流、250 mA峰值输出驱动电流和高容性负载驱动能力。它们具有较宽的电源电压范围,失调电压低于10 mV。AD8565 / AD8566 / AD8567是LCD灰阶基准电压缓冲和VCOM应用的理想之选。
AD8565 / AD8566 / AD8567的额定工作温度范围为−40°C至+85°C。AD8565单路放大器采用5引脚SC70封装。AD8566双路放大器采用8引脚MSOP封装。AD8567四路放大器采用14引脚TSSOP封装和16引脚LFCSP封装。
AD8566WARMZ是一款汽车应用级版本。
应用
数据手册,Rev. D,2/06
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8566ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8566WARMZ-REEL | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 25, 2026 - 2026-0109 WAFER FAB |
||
| AD8566ARMZ-REEL | 量产 | |
| AD8566WARMZ-REEL | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8566ARMZ-REEL | 量产 | |
| AD8566WARMZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADA4666-2 | 推荐用于新设计 | 18 V、725 µA、4 MHZ CMOS RRIO运算放大器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8566的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论