添加到信号链设计器

SSM2375:  无滤波器、高功效、单声道3W D类音频放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

SSM2375具有微功耗关断模式,关断电流典型值为20 nA。对SD 引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式。

该器件还内置“爆音与咔嚓声”抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压毛刺最小,从而降低启动和停用时的声频噪声。

为方便系统集成,SSM2375内置的其它特性有:超过80 kHz的输入低通滤波,用于抑制带外DAC噪声,防止干扰PDM调制器;固定输入阻抗,用于简化多平台生产设计的器件选择。

SSM2375的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它还内置热关断和输出短路保护功能,采用9引脚、1.5 mm x 1.5 mm、无卤素晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。


应用
  • 移动电话
  • MP3 播放器
  • 便携式电子设备

特点和优势

  • 采用扩频Σ-Δ调制的无滤波器D类放大器
  • 采用5.0 V电源时,能够以3 W功率驱动3 Ω负载,以1.4 W功率驱动8 Ω负载,总谐波失真(THD)小于1%
  • 功效:93%(5.0 V、以1.4 W功率驱动8 Ω扬声器)
  • 信噪比(SNR)高于100 dB
  • 高电源抑制比(PSRR):80 dB (217 Hz)
  • 灵活的增益调整引脚:0 dB至12 dB(3dB步进)
  • 固定输入阻抗:80 kΩ
  • 用户可选的超低EMI辐射模式
  • 单电源供电:2.5 V至5.5 V
  • 关断电流:20 nA
  • 短路和热保护,可自动恢复
  • 9引脚1.5 mm × 1.5 mm WLCSP封装
  • “爆音与咔嚓声”抑制

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
SSM2375: Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier Data Sheet (Rev A, 04/2013) (pdf, 1309 kB) 产品数据手册 PDF
UG-196:无滤波器D类音频放大器SSM2375评估板  (pdf, 343 kB) 用户指导 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

SSM2375 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
SSM2375CBZ-REEL 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 9 工业 Reel, 10000 - $ 0.71 Y  材料信息 查看PCN 订购
SSM2375CBZ-REEL7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 9 工业 Reel, 3000 - $ 0.71 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

SSM2375评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-SSM2375Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭