| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADV7612: Dual Port, Xpressview, 225 MHz HDMI Receiver Datasheet (Rev D, 05/2012) (pdf, 63 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests (pdf, 187 kB) | 应用笔记 | |
| UG-295: Advantiv EVAL-ADV7612-7511 Video Evaluation Board (pdf, 255 kB) | 用户指导 | |
| UG-216: Dual Port Xpressview Advantiv HDMI Receiver Functionality and Features (pdf, 1722 kB) | 用户指导 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。