| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD9231: 12-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev A, 06/2010) (pdf, 165 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧 (pdf, 392 kB) | 应用笔记 | |
| AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout (pdf, 392 kB) | 应用笔记 | |
| AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版] (pdf, 448 kB) | 应用笔记 | |
| AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End (pdf, 363 kB) | 应用笔记 | |
| AN-905: VisualAnalog™转换器评估工具1.0版用户手册 (pdf, 2124 kB) | 应用笔记 | |
| AN-905: VisualAnalog Converter Evaluation Tool Version 1.0 User Manual (pdf, 2124 kB) | 应用笔记 | |
| AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版] (pdf, 630 kB) | 应用笔记 | |
| AN-878: High Speed ADC SPI Control Software (pdf, 585 kB) | 应用笔记 | |
| AN-877: 通过SPI与高速ADC接口[中文版] (pdf, 492 kB) | 应用笔记 | |
| AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI (pdf, 1594 kB) | 应用笔记 | |
| AN-827: 放大器与开关电容ADC接口的匹配方法[中文版] (pdf, 783 kB) | 应用笔记 | |
| AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs (pdf, 203 kB) | 应用笔记 | |
|
AN-812: 基于微控制器的串行端口接口(SPI®)启动电路
(pdf, 309 kB)
本应用笔记描述基于微控制器的通用串行端口接口(SPI)启 动电路的工作原理。 |
应用笔记 | |
|
AN-812: MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)
(pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit. |
应用笔记 | |
| UG-003: UG-003评估板用户指南 (pdf, 2699 kB) | 用户指导 | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
|
Improve The Design Of Your Passive Wideband ADC Front-End Network
As converter technology improves, so does the demand to resolve very high intermediate frequencies (IFs) accurately at high speeds. This poses two challenges: the converter design itself and the front-end design that couples the signal content to the converter. Even if the converter itself is excellent, the front end must be able to preserve the signal quality too. (Electronic Design, 3/26/2010) |
技术文章 | HTML |
| 即使在低功耗条件下也可实现峰值性能,这正是越来越多的工程师选择ADI数据转换器的原因 | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD9231 IBIS Models | IBIS 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
推荐AD9231使用的驱动放大器
推荐AD9231使用的VGA推荐电源解决方案
这些建议有帮助吗?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。