AD7994

量产

四通道,12位ADC,带I2C兼容接口,采用16引脚TSSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12位ADC具有快速转换时间:2 µs
  • 四个单端模拟输入通道
  • 额定电压(VDD):2.7 V 至5.5 V
  • 低功耗
  • 快速吞吐率:-188 kSPS
  • 时序控制器操作
  • 自动循环模式
  • I2C® 兼容串行接口
  • I2C® 接口支持:
    标准、快速,以及高速模式
  • 超出范围指示
  • 通过AS进行引脚选择寻址
  • 自动关断模式:最大-1µµA

AD7994
四通道,12位ADC,带I2C兼容接口,采用16引脚TSSOP封装
AD7993/AD7994 Functional Block Diagram AD7993/AD7994 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 8
REF191 量产 2.048V、精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR381 量产 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
ADR03 量产 超紧凑精密 2.5 V 基准电压源
接口收发器 4
ADUM1250 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADUM1251 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADUM2250 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV
ADUM2251 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5 kV
运算放大器 5
AD8605 量产 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
AD8032 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出双路放大器
AD8599 量产 双极低失真、极低噪声运算放大器
AD8604 量产 具有极低失调电压的DIGITRIM™ RRIO四通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7994

AD7993/AD7994 评估板

产品详情

模式工作或通过标准的USB接口连接至PC。与PC配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。该软件包括描述评估板操作和设置的技术笔记。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7994
AD7993/AD7994 评估板

最新评论

近期浏览