AD7918

量产

内置序列器的8通道、1 MSPS、10位ADC,采用20引脚TSSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高吞吐量:1 MSPS
  • 额定电压(AVDD):2.7 V至5.25 V
  • 低功耗:
    最大6.0 mW(1 MSPS、3 V电源)
    最大13.5 mW(1 MSPS、5 V电源)
  • 8个带序列器的(单端)输入
  • 宽输入带宽:信纳比70 dB
    (最小值,50 kHz输入频率、AD7928)
  • 灵活的功耗/串行时钟速度管理
  • 无流水线延迟
  • 高速串行接口:
    SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容

AD7918
内置序列器的8通道、1 MSPS、10位ADC,采用20引脚TSSOP封装
AD7908/AD7918/AD7928 Functional Block Diagram AD7908/AD7918/AD7928 Pin Configuration
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 6
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
运算放大器 5
AD8605 量产 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
AD8599 量产 双极低失真、极低噪声运算放大器
ADA4857-1 量产 超低失真、低功耗、低噪声、高速运算放大器
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

近期浏览