AD7787

最后购买期限

低功耗、双通道、24位Σ-Δ型ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电源:
    - 工作电压:2.5 V至5.25 V
    - 正常模式:最大75 µA
    - 省电模式:最大1 µA
  • 均方根(RMS)噪声:1.1 µV(9.5 Hz更新速率时)
  • 19.5位峰-峰值分辨率(22位有效分辨率)
  • 积分非线性:3.5 ppm(典型值)
  • 50 Hz和60 Hz同时抑制
  • 内部时钟振荡器
  • 轨到轨输入缓冲
  • VDD 监控通道
  • 温度范围:–40°C~+105°C
  • 10引脚MSOP封装
  • 接口:
    - 三线式串行接口
    - SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP兼容
    - SCLK上为施密特触发器

AD7787
低功耗、双通道、24位Σ-Δ型ADC
AD7787 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

参考电路

CN0354
集成冷结补偿的低功耗多通道热电偶测量系统
Multichannel K Type Thermocouple Measurement System
EVAL-CN0354-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0354-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0354-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览