AD7656

量产

250 KSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 6个独立ADC
  • 真双极性模拟输入
  • 引脚/软件可选范围: ±10 V、±5 V
  • 高吞吐速率: 250 kSPS
  • iCMOS 工艺技术
  • 低功耗
    140 mW(250 kSPS,5 V电源)
  • 宽输入带宽:86.5 dB SNR(50 kHz输入频率)
  • 片内基准电压源及缓冲器
  • 并行、串行和菊花链接口模式
  • 高速串行接口:SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 待机模式: 100 µW(最大值)
  • 64引脚LQFP

AD7656
250 KSPS、6通道、同步采样双极性16位ADC
AD7656/AD7657/AD7658 Functional Block Diagram AD7656/AD7657/AD7658 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

器件驱动器 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 6
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
开关稳压器和控制器 1
ADP2114 量产 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器
线性稳压器 2
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
ADP160 量产 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项
运算放大器 6
AD8597 量产 超低失真、超低噪声运算放大器(单通道)
AD8599 量产 双极低失真、极低噪声运算放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
AD8610 量产 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7656

AD7656 评估套件

产品详情

EVAL-AD7656SDZ是用于AD7656的全功能评估套件。 该评估板能够以独立模式工作,或者与评估控制器板配合使用。 与评估控制器板配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与评估控制器板配合使用时的工作和设置情况。

EVAL-AD7656
AD7656 评估套件

最新评论

近期浏览