AD7606x软件模型使用户可以为AD7606、AD7606B、AD7608和AD7609尝试不同的配置:采样速率、RC滤波、过采样、校准;并分析频率响应、噪声性能、接口时序或功耗等。
下载软件AD7606
量产8通道DAS,内置16位、双极性、同步采样ADC
- 产品模型
- 4
概述
- 8/6/4路同步采样输入
- 真双极性模拟输入范围:±10 V、±5 V
- 完全集成的数据采集解决方案
- 模拟输入箝位保护
- 具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
- 二阶抗混叠模拟滤波器
- 片内精密基准电压及基准电压缓冲器
- 16位、200 kSPS ADC(所有通道)
- 通过数字滤波器提供过采样功能
- 灵活的并行/串行接口
- SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 性能
- 模拟输入通道提供7 kV ESD额定值
- 95.5 dB SNR,−107 dB THD
- ±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL
- 低功耗:100 mW
- 待机模式:25 mW
- 温度范围:−40°C至+85°C
- 64引脚LQFP封装
AD7606-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载AD7606-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围:–55°C至+125°C
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/18611
AD7606/AD7606-6/AD7606-4分别是16位、8/6/4通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。各器件均内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、采样保持放大器、16位电荷再分配逐次逼近模数转换器(ADC)、灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。
AD7606/AD7606-6/AD7606-4采用5 V单电源供电,可以处理±10 V和±5 V真双极性输入信号,同时所有通道均能以高达200 kSPS的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可以耐受高达±16.5 V的电压。无论以何种采样频率工作,AD7606的模拟输入阻抗均为1 MΩ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。AD7606/AD7606-6/AD7606-4抗混叠滤波器的3 dB截止频率为22 kHz;当采样速率为200 kSPS时,它具有40 dB抗混叠抑制特性。灵活的数字滤波器采用引脚驱动,可以改善信噪比(SNR),并降低3 dB带宽。
应用- 电力线监控和保护系统
- 多相电机控制
- 仪表和控制系统
- 多轴定位系统
- 数据采集系统(DAS)
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 3
信息 1
视频 7
器件驱动器 3
参考电路 1
非常见问题 1
模拟对话 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7606BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7606BSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7606TSTZ-EP | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD7606TSTZ-EP-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 13, 2018 - 18_0026 AD7606/7/8/9 Minor Mask Change and Datasheet Specification Change |
||
| AD7606BSTZ | 量产 | |
| AD7606BSTZ-RL | 量产 | |
|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7606BSTZ | 量产 | |
| AD7606BSTZ-RL | 量产 | |
|
2月 1, 2011 - 11_0007 AD7606 and AD7607 minor edit to all layers |
||
| AD7606BSTZ | 量产 | |
| AD7606BSTZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
器件驱动器 3
SDP-K1 Mbed用户指南 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 4
- SDP-K1 Mbed用户指南
- 支持Mbed的ADI产品
- EVAL-AD7606 Code
AD7606 IIO Application 1
This page gives an overview of using the ARM Mbed platform supported firmware example with Analog Devices AD7606 Evaluation board and SDP-K1 controller board.
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 2 | ||
| ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| ADUM5000 | 量产 | 隔离式DC/DC转换器 |
| 数字隔离器 2 | ||
| ADUM5402 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性) |
| ADUM1402 | 量产 | 四通道数字隔离器(2/2通道方向性) |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD7606B | 推荐用于新设计 | 8 通道 DAS,采用 16 位、800 kSPS 双极性输入、同步采样 ADC |
| AD7606C-16 | 推荐用于新设计 | 8通道DAS、16位、1 MSPS双极性输入、同步采样ADC |
| AD7606C-18 | 推荐用于新设计 | 8通道DAS,内置18位、1 MSPS双极性输入、同步采样ADC |