添加到信号链设计器

AD7170:  12位低功耗Σ−Δ型ADC

产品详情

AD7170是一款极低功耗、12位模数转换器(ADC),内置一个精密12位Σ-Δ型ADC和一个片内振荡器。该器件功耗仅为135 μA,因此特别适合要求极低功耗的便携式或电池供电产品。它还具有掉电模式,该模式下的器件功耗仅为5 μA,从而可延长产品的电池使用时间。

为便于使用,AD7170的所有特性均由专用引脚控制。每次发生数据读取操作时,8个状态位便会附加到12位转换结果上。这些状态位含有一个码序列,可用来确认串行传输的有效性。AD7170的输出数据速率为125 Hz,建立时间为24 ms。它具有一路差分输入,增益为1。在用户需用外部放大器来满足系统专用滤波或增益要求的应用中,此特性会很有用。

AD7170采用2.7 V至5.25 V电源供电,并提供10引脚LFCSP封装。

AD7171是AD7170的16位版本。它与AD7170的功能组合相同,且引脚兼容。

接口

  • 双线式串行接口(只读器件)
  • SPI兼容
  • SCLK引脚内的施密特触发

应用

  • 压力测量
  • 工业过程控制
  • 便携式仪器仪表

特点和优势

  • 输出数据速率:125 Hz
  • 引脚可编程的省电和复位功能
  • 状态功能
  • 内部时钟振荡器
  • 电流:135 μA
  • 电源:2.7 V至5.25 V
  • 温度范围:–40°C至+105°C
  • 封装:10引脚3 mm x 3 mm LFCSP

AD7170功能框图

AD7170功能框图
AD7170功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7170: 12位低功耗∑-△型ADC (Rev A, 09/2011) (pdf, 264 kB) 产品数据手册 PDF
AD7170: 12-Bit Low Power Sigma-Delta ADC Data Sheet (Rev A, 09/2011) (pdf, 264 kB) 产品数据手册 PDF
CN0240: 具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块  (pdf, 336 kB) Circuit Note PDF
UG-080:AD7170评估板用户指南  (pdf, 554 kB) 用户指导 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
工业IC 解决方案通报 HTML
数据转换器IC解决方案,第10卷 • 第7期 解决方案通报 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
BeMicro FPGA Project for CN0240 with Nios driver FPGA HDL HTML
CN0240 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7170使用的驱动放大器

  • 针对低噪声、低失真、轨到轨输出应用,推荐使用 ADA4940-1
推荐AD7170使用的基准电压源
  • 如需低噪声、低功耗、2.5V基准电压源,推荐使用 ADR381ADR391
  • 如需低噪声、低功耗、5.0V基准电压源,推荐使用 ADR395
推荐AD7170使用的数字隔离器
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7170 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7170 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7170EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭