AD7170

最后购买期限

12位低功耗Σ−Δ型ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输出数据速率:125 Hz
  • 引脚可编程的省电和复位功能
  • 状态功能
  • 内部时钟振荡器
  • 电流:135 μA
  • 电源:2.7 V至5.25 V
  • 温度范围:–40°C至+105°C
  • 封装:10引脚3 mm x 3 mm LFCSP


AD7170
12位低功耗Σ−Δ型ADC
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 1
ADA4941-1 量产 单电源、差分18位ADC驱动器
基准电压源 3
ADR395 量产 5.0 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR381 量产 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
数字隔离器 2
ADUM1201 量产 双通道数字隔离器(1/1通道方向性)
ADUM1301 量产 三通道数字隔离器
运算放大器 2
AD8628 量产 零漂移、单电源RRIO运算放大器
AD8631 过期 1.8 V、5 MHz、轨到轨、低功耗运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7170

AD7170 评估板

产品详情

EVAL-AD7170EBZ是针对AD7170的全功能评估板。该评估板可通过一个标准USB接口与PC相连。同时还提供相关软件,帮助用户对ADC进行详尽的性能分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7170
AD7170 评估板

参考电路

CN0240 参考设计

具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块

特性和优点

  • 共模电压:+/- 270 V
  • 为数字控制创建隔离电源
  • 精度1%、双向电流监控系统
  • 电流隔离保护了处理器
CN0240
具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块

最新评论

近期浏览