添加到信号链设计器

AD6659:  双通道中频接收机

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD6659是一款混合信号双通道中频接收机,支持需要两条接收机信号路径的无线电拓扑结构,例如主信号/分集通道或直接变频。该通信系统处理器由两个高能性模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块组成。AD6659专为支持各种需要高动态范围性能和小尺寸的通信应用而设计。

高动态范围ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。各ADC的差分流水线第一级采用宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。

各ADC输出从内部连接至NSR模块。集成NSR电路可以改善奈奎斯特区域内的小频段SNR使能NSR特性后,ADC输出经过处理,增强了AD6659在奈奎斯特带宽有限区域内的SNR性能,同时可以保持12位输出分辨率。NSR模块通过编程可提供采样时钟20%的带宽。例如,采样时钟速率为80 MSPS时,AD6659对9.7 MHz AIN下的16 MHz带宽最高可实现81.5 dBFS SNR。

禁用NSR模块后,ADC数据直接提供至输出,输出分辨率为12位。在此模式下,AD6659对整个奈奎斯特带宽最高可实现72 dBFS SNR。

经过数字处理,输出数据路由至两个支持1.8 V或3.3 V CMOS电平的12位输出端口。AD6659接收机可对宽频谱的中频频率进行数字化处理。每个接收机均设计成可同时接收主通道和分集通道。与传统模拟技术或集成度较低的数字方法相比,这种中频采样架构大大降低了器件成本和复杂性。

AD6659还可选用集成直流失调校正和正交误差校正(QEC)模块,用于校正两个通道之间的增益和相位失配。在直接变频接收机等复数信号处理应用中,此功能模块可发挥重要作用。

该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。

采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。

数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8 V和3.3 V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。

AD6659采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。


应用
  • 通信
  • 分集无线电系统
  • 多模式数字接收机

  • 3G, W-CDMA, LTE, CDMA2000, TD-SCDMA, MC-GSM
  • I/Q 解调系统
  • 智能天线系统
  • 电池供电仪表
  • 通用软件无线电

特点和优势

  • 每通道12位、80 MSPS输出数据速率
  • 1.8 V 模拟电源供电(AVDD)
  • 1.8 V 至3.3 V输出电源(DRVDD)
  • 集成噪声整形再量化器(NSR)
  • 集成正交纠错(QEC)
  • 使能NSR时的性能
    16 MHz频带内信噪比(SNR) = 81 dBFS,80 MSPS下最高30 MHz
  • 禁用NSR后的性能
    信噪比(SNR) = 72 dBFS,80 MSPS下最高70 MHz
    无杂散动态范围(SFDR) = 90 dBc,80 MSPS下最高70 MHz输入
  • 低功耗:每通道98 mW (80 MSPS)
  • 差分输入、700 MHz带宽
  • 片内基准电压源和采样保持电路
  • 2 V峰峰值差分模拟输入
  • 串行端口控制选项
    (详情请参考数据手册)

AD6659功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD6659: Dual IF Receiver Data Sheet (Rev A, 02/2010) (pdf, 1004 kB) 产品数据手册 PDF
AN-935: ADC变压器耦合前端设计[中文版]  (pdf, 448 kB) 应用笔记 PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: 高速ADC SPI控制软件[中文版]  (pdf, 630 kB) 应用笔记 PDF
AN-878: High Speed ADC SPI Control Software  (pdf, 585 kB) 应用笔记 PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD6659使用的ADC驱动器
  • 针对基带应用,推荐使用 ADA4932-2ADA4937-2ADA4938-2 双通道差分驱动器。
  • 针对第二奈奎斯特区的频率,推荐使用 AD8352 差分驱动器。
推荐AD6659使用的时钟驱动器 推荐AD6659使用的外部基准电压源
  • 欲降低温漂并提高增益精度,推荐使用 ADR130(1V基准电压源)。
推荐电源解决方案

  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD6659 型号选项