AD8264

推荐用于新设计

4 通道、235 MHz、直流耦合 VGA 和差分输出放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低噪声
    电压噪声 = 2.3 nV/√Hz
    电流噪声 = 2 pA/√Hz
  • 宽带宽
    小信号:235 MHz(VGAx);80 MHz(差分放大器输出)
    大信号:80 MHz(1Vp-p)
  • 增益范围:
    0至24 dB(输入至VGA输出)
    6至30 dB(输入至差分输出)
  • 增益调整:20 dB/V
  • 直流耦合
  • 单端输入和差分输出
  • 电源:±2.5V至±5V
  • 低功耗:每通道140 mW(±3.3V)
AD8264
4 通道、235 MHz、直流耦合 VGA 和差分输出放大器
AD8264 Functional Block Diagram AD8264 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8264

AD8264 评估板

产品详情

AD8264-EVALZ评估板交货时已装配完善,并经过全面测试,具备基本功能。用户可以利用标准连接器连接标准实验室测试设备,而不必等待设计的其余部分完成。详情参见AD8264在线数据手册。

EVAL-AD8264
AD8264 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8264的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览