OP290

不推荐用于新设计

双通道、精密、低电压、微功耗运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单/双电源供电:1.6 V至36 V,±0.8 V至±18 V
  • 单电源供电;输入和输出电压
  • 输入/输出范围包括地电压
  • 低电源电流:每个放大器20 µA(最大值)
  • 高输出驱动电流:5 mA(最小值)
  • 低输入失调电压:200 µV(典型值)
  • 高开环增益:400 V/mV(最小值)
  • 出色的电源抑制比:5.6 µV/V(最大值)
  • 工业标准8引脚双路引脚排列
  • 提供裸片形式
OP290
双通道、精密、低电压、微功耗运算放大器
OP290-pcl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4096-2 推荐用于新设计 30 V、微功耗、过压保护RRIO双通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览