AD8627: 精密、低功耗、单电源、JFET放大器,采用5引脚SC70封装 |
AD8627是一款单电源、精密JFET输入放大器,具有低功耗和轨到轨输出等特性。当容性负载超过500 pF时,输出仍能保持稳定;每个放大器的电源电流小于900 µA。
这些放大器的具体应用包括:光电二极管跨导放大、ATE基准电平驱动器、电池管理、线路供电和便携式仪器仪表,以及包括汽车传感器在内的远程传感器信号调理。此外还具有近似轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。5 MHz带宽和低失调特性则特别适合精密滤波器。
AD8627的额定温度范围为-40 °C至+125 °C扩展工业温度范围,提供5引脚SC70和8引脚SOIC表面贴装两种封装。SC70封装器件仅提供卷带和卷盘形式。
| Part# | Small Signal Bandwidth | Slew Rate | Vos | Ib | V Noise Density | Amplifiers Per Package | Widest Temp Range (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8627 | 5MHz | 5V/µs | 50µV | 250fA | 16nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8605 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8626 | 5MHz | 5V/µs | 50µV | 250fA | 16nV/rtHz | 2 | -40 to +85 |
| OP37 | 12MHz | 17V/µs | 30µV | 15nA | 3.2nV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD797 | 8MHz | 20V/µs | 25µV | 250nA | 900pV/rtHz | 1 | -40 to +85 |
| AD8625 | 5MHz | 5V/µs | 50µV | 250fA | 16nV/rtHz | 4 | -40 to +85 |
| AD8606 | 10MHz | 5V/µs | 20µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8616 | 24MHz | 12V/µs | 23µV | 200fA | 6nV/rtHz | 2 | -40 to +125 |
| AD8615 | 23MHz | 12V/µs | 80µV | 200fA | 7nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| OP162 | 15MHz | 13V/µs | 25µV | 260nA | 9.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| AD8691 | 10MHz | 5V/µs | 400µV | 200fA | 6.5nV/rtHz | 1 | -40 to +125 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8627AKSZ-R2 | 量产 | 5 ld SC70 | 5 | 工业 | $ 2.21 | $ 2.21 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8627AKSZ-REEL | 量产 | 5 ld SC70 | 5 | 工业 | - | $ 1.60 | - | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8627AKSZ-REEL7 | 量产 | 5 ld SC70 | 5 | 工业 | - | $ 1.60 | 12/11/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8627AR | 最后订购时间 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 2.04 | $ 1.67 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8627AR-REEL | 最后订购时间 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.67 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8627AR-REEL7 | 最后订购时间 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.67 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8627ARZ | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | $ 1.95 | $ 1.60 | 11/13/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8627ARZ-REEL | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.60 | 12/04/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8627ARZ-REEL7 | 量产 | 8 ld SOIC | 8 | 工业 | - | $ 1.60 | 12/25/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-1RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RMZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-2RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RUZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| EVAL-PRAOPAMP-4RZ | 量产 | 评估板 | - | 商业 | $ 20.19 | 11/13/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。