专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD811
量产高性能视频运算放大器
- 产品模型
- 12
概述
- 高速
3 dB带宽:140 MHz (G = +1)
3 dB带宽:120 MHz (G = +2)
0.1 dB带宽:35 MHz (G = +2)
压摆率:2500 V/µs
0.1%建立时间:25 ns(2 V步进)
0.01%建立时间:65 ns(10 V步进) - 出色的直流精度
输入失调电压:3 mV(最大值) - 低失真:总谐波失真(THD) = -74 dB (10 MHz)
- 出色的视频性能(RL = 150 O)
差分增益/相位误差:0.10% / 0.01°
电压噪声:1.9 nV/√Hz - 灵活的工作方式
额定电源电压:±5 V和±15 V
输出摆幅:±2.3 V(75 Ω负载)
(VS = ±5 V)
AD811是一款宽带电流反馈型运算放大器,针对广播级质量视频系统进行了优化。-3 dB带宽为120 MHz (G=+2),差分增益和相位误差分别为0.01%和0.01° (RL = 150 W),使AD811成为所有视频系统的绝佳选择。除了低差分增益和相位误差外,它还满足严苛的0.1 dB增益平坦度要求,带宽达到35 MHz (G = +2)。无论驱动一条还是两条后部端接的75W 电缆,均可达到这一性能,而且电源电流低至16.5 mA。此外,AD811的额定电源电压范围为±4.5 V至±18 V。
AD811也特别适合注重瞬态响应性能的脉冲应用。最大压摆率可以达到2500 V/µs以上,2 V步进时0.1%建立时间少于25 ns,10 V步进时0.01%建立时间少于65 ns。
低失真特性(带宽最高可达10 MHz)和宽单位增益带宽,使AD811非常适合用作数据采集系统中的ADC或DAC缓冲器。由于它是一款电流反馈型放大器,因此可在整个宽增益范围内保持这一带宽。该放大器还具有1.9 nV/√Hz的低电压噪声、20 pA/√Hz的低电流噪声以及出色的直流精度,适合宽动态范围应用。
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 3
教程 3
电子书 1
模拟对话 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962-9313101M2A | 20-Lead LCC | ||
| 5962-9313101MPA | 8-Lead CerDIP | ||
| AD811ACHIPS | none available | ||
| AD811ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD811ARZ-16 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD811ARZ-16-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD811ARZ-16-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD811JRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD811JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD811SCHIPS | none available | ||
| AD811SE/883B | 20-Lead LCC | ||
| AD811SQ/883B | 8-Lead CerDIP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 27, 2026 - 26_0029 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for CB Products |
||
| 5962-9313101M2A | 量产 | |
| 5962-9313101MPA | 量产 | |
| AD811ACHIPS | 量产 | |
| AD811ANZ | 量产 | |
| AD811ARZ-16 | 量产 | |
| AD811ARZ-16-REEL | 量产 | |
| AD811ARZ-16-REEL7 | 量产 | |
| AD811JRZ | 量产 | |
| AD811JRZ-REEL7 | 量产 | |
| AD811SCHIPS | 量产 | |
| AD811SE/883B | 量产 | |
| AD811SQ/883B | 量产 | |
|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9313101M2A | 量产 | |
| 5962-9313101MPA | 量产 | |
| AD811SE/883B | 量产 | |
| AD811SQ/883B | 量产 | |
|
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| 5962-9313101M2A | 量产 | |
| AD811SE/883B | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9313101M2A | 量产 | |
| 5962-9313101MPA | 量产 | |
| AD811SE/883B | 量产 | |
| AD811SQ/883B | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9313101M2A | 量产 | |
| 5962-9313101MPA | 量产 | |
| AD811SE/883B | 量产 | |
| AD811SQ/883B | 量产 | |
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-9313101MPA | 量产 | |
| AD811SQ/883B | 量产 | |
|
2月 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
| 5962-9313101MPA | 量产 | |
| AD811SQ/883B | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD811ANZ | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD811ARZ-16 | 量产 | |
| AD811ARZ-16-REEL | 量产 | |
| AD811ARZ-16-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD811
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。