在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD810
量产低功耗视频运算放大器,带禁用特性
- 产品模型
- 8
产品详情
-
高速
- 80 MHz(典型值)-3 dB带宽(G = +1)
- 75 MHz(典型值)-3 dB带宽(G = +2)
- 压摆率:1000 V/µs(典型值)
- 0.1%建立时间:50 ns(典型值,VOUT = 10 V)
- 非常适合视频应用
- 30 MHz(典型值)0.1 dB带宽(G = +2,VS= ±15 V)
- 差分增益:0.02%(典型值,VS = ±15 V)
- 差分相位:0.04°(典型值,VS = ±15 V)
- 低噪声
- 输入电压噪声:2.9 nV/√Hz(典型值)
- 反相输入电流噪声:13 pA/√Hz(典型值)
-
低功耗
- 最大电源电流:8.0 mA(静态)
- 电源电流:2.1 mA(典型值,关断模式)
- 高性能禁用功能
- 关闭时间:100 ns(典型值)
- 保证先开后合式动作
- 输入至输出隔离:64 dB(关闭状态)
- 灵活操作
- 额定工作电压:±5 V和±15 V
- 输出摆幅:±2.9 V(典型值,驱动150 Ω负载,VS = ±5 V)
- 下载AD810-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围:-55°C至+105°C
- 受控制造基线
- 封装/测试厂
- 制造厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/19601-01XE DSCC图纸号
AD810是一款复合和HDTV兼容、电流反馈、视频运算放大器,非常适合用于多媒体、数字盒式录像机和摄像机等系统。AD810在30 MHz (G = +2)带宽下具有0.1 dB平坦度规格、差分增益以及0.02%和0.04° (NTSC)的相位,使其非常适合任何广播质量视频系统。所有这些规格都在150 Ω(一个75 Ω后部端接电缆)负载条件下进行。
AD810特别适合对功耗敏感的应用,如摄像机,提供最大8.0 mA的低电源电流。禁用功能仅将电源电流降至2.1 mA,同时为了省电未使用放大器。此外,AD810具有±5 V至±15 V的电源电压范围。
由于具有80 MHz的单位增益(G = +1) −3 dB带宽,AD810作为视频系统中的ADC或DAC缓冲器使用效果很好。由于AD810是一款跨阻放大器,可在宽增益范围内保持此带宽,同时具有2.9 nV/√Hz低噪声,适合宽动态范围应用。
应用
- 专业数码摄像机
- 多媒体系统
- NTSC、PAL和SECAM兼容系统
- 视频线路驱动器
- ADC或DAC缓冲器
- DC恢复电路
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
教程 4
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9313201MPA | 8-Lead CerDIP | ||
AD810ACHIPS | none available | ||
AD810ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD810ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD810ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD810ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD810TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
AD810TRZ-EP-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9313201MPA | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9313201MPA | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9313201MPA | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9313201MPA | 量产 | |
2月 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
5962-9313201MPA | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD810ANZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
AD810 SPICE Macro Models 3
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD810的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论