AD8010
量产低功耗、高电流分配放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 输出电流:200 mA
- 负载:9 Ω
- 无杂散动态范围(SFDR):-54 dBc (1 MHz)
- 差分增益误差:0.04% (f = 4.43 MHz)
- 差分相位误差:0.06° (f = 4.43 MHz)
- 驱动8个并联75 Ω负载的同时可保持良好的视频特性
- 差分增益:0.02%
差分相位:0.03°
0.1 dB增益平坦度:60 MHz - 总谐波失真(THD):-72 dBc(1 MHz, RL = 18.75 Ω)
- 三阶交调截点(IP3):42 dBm(5 MHz,RL = 18.75 Ω)
- 1 dB增益压缩:21 dBm(5 MHz, RL = 100 Ω)
- -3 dB带宽:230 MHz
(G = +1,RL = 18.75 Ω) - 压摆率:800 V/µs (RL = 18.75 Ω)
AD8010是一款低功耗、高电流放大器,能够提供最小175 mA的负载驱动电流。它可以驱动8个75 Ω后部端接的视频线路,同时保持良好的信号性能,例如差分增益和相位误差分别为0.02%和0.03°。这款电流反馈型放大器的增益平坦度为60 MHz,–3 dB (G = +1)信号带宽为230 MHz,采用±5 V电源供电时的典型功耗仅为15.5 mA。这些特性使AD8010非常适合视频分配放大器使用,或者用作高数据速率数字用户线路(VDSL和xDSL)系统中的驱动放大器。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
教程 4
产品选型指南 1
模拟对话 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8010ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD8010ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8010ARZ-16 | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD8010ANZ | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD8010ARZ-16 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册