AD8005
量产270 MHZ、400µA电流反馈型放大器
- 产品模型
- 4
概述
- 低失真/低噪声
–63 dBc (1 MHz, VO = 2 V p-p)
–50 dBc (10 MHz, VO = 2 V p-p)
输入电压噪声:4.0 nV/vHz (10 MHz) - 高速
–3 dB带宽:270 MHz (G = +1)
–3 dB带宽:170 MHz(G = +2)
压摆率:280 V/µs(G = +2)
0.1%建立时间:28 ns(2 V步进,G = +2) - 超低功耗
电源电流:400 µA
(以 ± VS工作时为4 mW)
单电源供电额定值 - 良好的视频特性
(RL = 1 kΩ, G = +2)
0.1 dB增益平坦度:30 MHz
差分增益误差:0.11%
差分相位误差:0.4°
AD8005是一款超低功耗、高速放大器,具有170 MHz的宽信号带宽和280 V/µs的压摆率,静态电源电流仅为400 µA。这些特性可以延长高速、电池供电系统的工作时间,而不会降低动态性能。
由于采用电流反馈型设计,0.1 dB增益平坦度达30 MHz,同时差分增益和相位误差分别为0.11%和0.4°。谐波失真在整个宽带宽范围内均很低,1 MHz时THD(总谐波失真)为–63 dBc,10 MHz时THD为–50 dBc。这些特性使AD8005非常适合用作便携式视频、医疗或通信系统中高速模数转换器的信号调理放大器或缓冲器。
AD8005的额定电源电压为+5 V或±5 V,工作温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围,提供8引脚DIP、8引脚SOIC和5引脚SOT-23三种封装。
应用
- 信号调理
- 模数缓冲器
- 功耗敏感、高速系统
- 电池供电设备
- 环路/远程电源系统
- 通信或视频测试系统
- 便携式医疗仪器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 5
教程 4
产品选型指南 1
模拟对话 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8005ARTZ-REEL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| AD8005ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8005ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8005ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD8005ARTZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具