AD8004
量产四通道、3000 V/µs、35 mW电流反馈型四通道放大器
- 产品模型
- 2
概述
- 高速
-3 dB带宽:250 MHz (G = +1)
压摆率:3000 V/µs
0.1%建立时间:21 ns
上升时间:1.8 ns(2 V阶跃) - 低功耗
每个放大器35 mW
电源电流:每个放大器3.5 mA - 单电源供电
额定电源电压:+5 V - 高输出电流:50 mA
- 良好的视频特性
(RL = 150, G = +2)
0.1 dB增益平坦度:30 MHz
差分增益误差:0.04%
差分相位误差:0.10° - 低失真
-78 dBc THD ( 5 MHz)
-61 dBc THD ( 20 MHz) - 采用14引脚SOIC封装
AD8004是一款四通道、低功耗、高速放大器,采用单电源或双电源供电。它采用电流反馈型架构,具有3000 V/µs的高压摆率,因而非常适合处理大振幅脉冲。此外,其0.1 dB增益平坦度为30 MHz,同时差分增益和相位误差分别为0.04%和0.10°。因此,AD8004适合视频电子设备应用,如相机和视频切换器等。
AD8004具有低功耗特性,每个放大器的功耗为3.5 mA,而且可以采用+4 V至+12 V单电源供电,同时负载电流可达50 mA。该器件提供14引脚小型DIP和14引脚SOIC两种封装。这些特性均非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用。
AD8004具有250 MHz的宽带宽和3000 V/µs的压摆率,因此可用于需要最高±6 V双电源和4 V至12 V单电源的许多通用型高速应用。AD8004可用于–40°C至+85°C工业温度范围,采用14引脚SOIC封装。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
教程 4
产品选型指南 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8004ARZ-14 | 14-Lead SOIC | ||
| AD8004ARZ-14-REEL7 | 14-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 21, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| AD8004ARZ-14 | 量产 | |
| AD8004ARZ-14-REEL7 | 量产 | |
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD8004ARZ-14 | 量产 | |
| AD8004ARZ-14-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8004的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论