这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD706
量产双通道、皮安输入电流、双极性运算放大器
- 产品模型
- 7
概述
- 高直流精度
- 失调电压:100 µV(最大值)
- 失调漂移:1.5 µV/°C(最大值)
- 输入偏置电流:200 pA(最大值)
- 电压噪声:0.5 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
- 电源电流:750 µA
- 提供8引脚小型塑封DIP和表贴(SOIC)封装
- 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式
- 四通道版本:AD704
AD706是一款双通道、低功耗、双极性运算放大器,具有结型场效应管放大器的低输入偏置电流,但在整个温度范围内,输入偏置电流(IB)漂移明显较低。它利用Super-beta双极性输入晶体管实现皮安级输入偏置电流(类似于室温下的FET输入放大器),而在125℃时,其IB通常仅提高5倍(不同于结型场效应管放大器,其IB每10℃增加一倍,因而在125℃时提高1000倍)。此外,AD706还可实现精密双极性输入放大器的微伏失调电压和低噪声特性。
由于AD706的偏置电流小于200 pA,因此无需常用的“平衡”电阻。此外,其电流噪声仅为50 fA/√Hz,因而可以使用非常高的源阻抗。AD706的最大电源电流(每个放大器)为600 µA,因此非常适合当今的高密度电路板。
AD706非常适合用于12位和14位数据采集系统中的低频有源滤波器、精密仪器以及用作高质量积分器。该器件实行内部补偿,提供单位增益,并且按性能分为五级。AD706J的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD706A的额定工作温度范围为–40°C至+85°C扩展工业温度范围。
AD706提供两种形式的8引脚封装:小型塑封DIP和表贴(SOIC)封装。
产品聚焦
- AD706是一款双通道低漂移运算放大器,提供结型场效应管级输入偏置电流,但具有双极性放大器的低IB漂移特性。它可以用于采用双通道运算放大器的电路,如LT1024。
- AD706同时提供低漂移和高直流精度特性。
- AD706可用于通常需要斩波放大器而无斩波固有噪声的应用。
应用
- 低频有源滤波器
- 精密仪器
- 精密积分器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD706ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD706ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD706ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD706JNZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD706JRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD706JRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD706JRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 3, 2025 - 25_0151 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (6um Bipolar) Products |
||
| AD706ARZ | 量产 | |
| AD706ARZ-REEL | 量产 | |
| AD706ARZ-REEL7 | 量产 | |
| AD706JNZ | 量产 | |
| AD706JRZ | 量产 | |
| AD706JRZ-REEL | 量产 | |
| AD706JRZ-REEL7 | 量产 | |
|
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| AD706ARZ | 量产 | |
| AD706ARZ-REEL | 量产 | |
| AD706ARZ-REEL7 | 量产 | |
| AD706JRZ | 量产 | |
| AD706JRZ-REEL | 量产 | |
| AD706JRZ-REEL7 | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD706JNZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD706JNZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD8622 | 量产 | 低功耗、低噪声、低偏置电流、精密双通道RRO运算放大器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD706
AD706 SPICE Macro Models 6
- AD706 SPICE Macro Model Rev. A, 9/91
- AD706A SPICE Macro Model Rev. A, 9/91
- AD706J SPICE Macro Model Rev. A, 9/91
- AD706J SPICE Macro Model Rev. A, 9/91
- AD706K SPICE Macro Model Rev. A, 9/91
- AD706T SPICE Macro Model Rev. A, 9/91
信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。