AD704

量产

四通道、皮安输入电流、双极性运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高直流精度
    失调电压:150 µV(最大值)
    失调电压漂移:1.5 µV/°C(最大值)
    输入偏置电流:270 pA(最大值)
    IB 漂移:0.3 pA/°C(典型值)
  • 低噪声:0.5 μV p-p
  • 噪声:0.1 Hz至10 Hz(典型值)
  • 低功耗:每个放大器600 μA最大电源电流
  • 双通道版本: AD706
AD704
四通道、皮安输入电流、双极性运算放大器
AD704 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8624 量产 低功耗、精密轨到轨输出四通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

AD704 SPICE Macro Models 6

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD704的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览