Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8228

量产

精密仪表放大器,固定增益10,100

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 易于使用
  • 引脚设置增益:10,100
  • 宽电源电压范围:±2.3 V ~ ±18 V
  • 直流特性(B级,G = 10)
    • 增益漂移:2 ppm/°C
    • 增益误差:0.02%
    • 最大输入失调电压:50 µV
    • 最大输入失调漂移:0.8 µV/°C
    • 最大输入偏置电流:0.6 nA
    • 共模抑制比(CMRR):100 dB
  • 交流特性
    • –3 dB带宽:650 kHz(G = 10)
    • 压摆率:2 V/µs
  • 低噪声
    • 1 kHz频率下,8 nV/√Hz (G = 100)
    • 0.1 Hz~10 Hz,0.3µV p-p (G = 100)
AD8228
精密仪表放大器,固定增益10,100
AD8228 Application Circuit AD8228 Pin Configuration AD8228 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。

仪表放大器钻石图工具

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

SPICE 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-INAMP

AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板

产品详情

ADI 公司提供一系列评估板,以便帮助用户评估 8 引脚封装的仪表放大器。访问用户指南 UG-261。

该用户指南介绍三款通用评估板,可用于评估多款 ADI 仪表放大器。如需获取某款仪表放大器的性能数据,请参考该仪表放大器的数据手册。

  • 3 种通用型易用评估板
    • 可搭配 ADI 公司的各种仪表放大器供货
    • 评估板上焊接待测仪表放大器
    • 预安装测试引脚
    • 预安装去耦电容
  • EVAL-INAMP-62RZ板:兼容采用SOIC或PDIP封装的AD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168和LT6370
  • EVAL-INAMP-82RZ板:兼容采用SOIC封装的AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428和AD8429
  • EVAL-INAMP-82RMZ板:兼容采用MSOP封装的AD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236和AD8421

eval board
EVAL-INAMP1

Instrumentation Amplifiers Evaluation Board User Guide

特性和优点

  • Plug-and-play evaluation board using USB power source
  • Flexible power options – USB or external DC source
  • Edge-mounted Banana connectors provisions
  • On-board Reference Buffer

产品详情

This user guide describes generic evaluation boards that can be used to evaluate several Analog Devices, Inc., instrumentation amplifiers. For information on the performance of a specific instrumentation amplifier, see the data sheet for that instrumentation amplifier.

EVAL-INAMP-RZ

The EVAL-INAMP-RZ is designed for evaluating instrumentation amplifiers in the legacy pinout. This board can be used to evaluate the AD8421, AD8422, AD8428, AD8429, AD8229, AD8227, AD8226, AD8228, and AD8221 instrumentation amplifiers. In addition to the basic in-amp connection, circuit options enable the user to adjust the offset voltage, apply an output reference, or provide shield drivers with user-supplied components.

EVAL-INAMP-RMZ

The EVAL-INAMP-RMZ board is identical to the EVAL-INAMP-RZ board, except that it features the MSOP pinout. This board can be used to evaluate the AD8422, AD8421, AD8227, AD8226, AD8228, AD8220, AD8222, and AD8236 in MSOP packages.

EVAL-AD8422ACPZ

The EVAL-AD8422ACPZ board is similar to the EVAL-INAMP-RZ and EVAL-INAMP-RMZ boards in terms of schematic functionality. EVAL-AD8422ACPZ, however, is explicitly designed for the AD8422ACPZ or the LFCSP package pinout. Features like on-board supply and on-board reference circuit are also available in the EVAL-AD8422ACPZ.

EVAL-INAMP
AD62x、AD822x、AD842x系列仪表放大器评估板
InAmp Evaluation Board InAmp Evaluation Board - Bottom View InAmp Evaluation Board - Top View
EVAL-INAMP1
Instrumentation Amplifiers Evaluation Board User Guide
EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Angle View EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Top View EVAL-INAMP-RMZ Evaluation Board Bottom View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Angle View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Top View EVAL-INAMP-RZ Evaluation Board Bottom View

最新评论

近期浏览