content here.
content here.

ADA4922-1:  高压、差分18位ADC驱动器

ADA4922-1是一款差分驱动器,用于输入范围最大为±10 V的16位至18位ADC。它采用易于使用的单端至差分配置,无需外部元件就能驱动ADC,同时提供驱动最高18位分辨率ADC所需的低失真和高信噪比(SNR)等重要特性。

ADA4922-1具有宽电源电压范围(5 V至26 V)、轨到轨输出、高输入阻抗和固定增益+1(单端)或+2(差分),可用于驱动包括工业仪器仪表等各种应用中的ADC。

ADA4922-1采用ADI公司的专有第二代XFCB工艺制造,使放大器可以在高电源电压条件下实现出色的性能。

ADA4922-1提供3 mm × 3 mm 8引脚LFCSP封装和8引脚SOIC封装,两种封装均配有裸露焊盘,可提高散热效率。ADA4922-1的额定工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。

  • 单端至差分转换
  • 出色的线性度(VVo, DIFF = 40 V峰峰值))
    120 dB THD (5 kHz))
    18位失真至50 kHz
  • 折合到差分输出端的噪声较低:SNR:114 dB
  • 宽电源电压范围:5 V至26 V
  • 高输入阻抗
  • 固定增益:+1(单端)或+2(差分)
    无需外部元件
  • 高速
    −3 dB带宽(G = +1):90 MHz
  • 快速建立时间
  • 轨到轨输出
  • 禁用
  • 提供节省空间的散热增强型封装
    3 mm × 3 mm LFCSP
    8引脚SOIC_EP
  • -3 dB BW (MHz): 38MHz
  • Minimum Gain (Acl): 1
  • Supply Current : 9.4mA
  • Slew Rate (V/us): 730V/µs
  • Distortion (2nd) (dBc): -116dBc
  • Distortion (3rd) (dBc): -109dBc

ADA4922-1 功能框图

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

View PCN
这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。