eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AMP03

量产

高速差分放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高共模抑制比(CMRR):典型值100 dB
  • 低非线性度:0.001%(最大值)
  • 低失真:0.001%(典型值)
  • 宽带宽:3 MHz(典型值)
  • 快速压摆率:9.5 V/µs(典型值)
  • 0.01%快速建立时间:1µs(典型值)
  • 低成本

AMP03是一款单芯片单位增益、高速差分放大器,内置一个相匹配的薄膜电阻网络,可以在整个工作温度范围内稳定工作,无需昂贵的外部匹配元件。AMP03是差分放大器和仪表放大器的基本模拟构建模块。

AMP03
高速差分放大器
AMP03-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览