添加到信号链设计器

OP290:  双通道、精密、低电压、微功耗运算放大器

产品详情

OP290是一款高性能、微功耗、双通道运算放大器,采用+1.6 V至+36 V单电源或±0.8 V至±18 V双电源供电。输入电压范围包括负供电轨,因而在单电源系统中,该器件可以处理低至地电压的输入信号。采用单电源供电时,其输出摆幅也包括地电压,因此可以实现零输入零输出式操作。

OP290每个放大器耗用的静态电源电流均低于20 µA,但却能够向负载提供5 mA以上的输出电流。输入失调电压低于200 µV,无需外部零点校准。增益大于700,000,共模抑制比优于100 dB。电源抑制比小于5.6 µV/V,所以电池供电系统的失调电压变化极小。低失调电压和高增益可以使微功耗应用具备精密性能。极低的电压和电流要求使OP290适合电池和太阳能供电应用,例如便携式仪器、远程传感器和卫星等。   单通道运算放大器请参考OP90; 四通道运算放大器请参考OP490.

特点和优势

  • 单/双电源供电:1.6 V至36 V,±0.8 V至±18 V
  • 单电源供电;输入和输出电压
  • 输入/输出范围包括地电压
  • 低电源电流:每个放大器20 µA(最大值)
  • 高输出驱动电流:5 mA(最小值)
  • 低输入失调电压:200 µV(典型值)
  • 高开环增益:400 V/mV(最小值)
  • 出色的电源抑制比:5.6 µV/V(最大值)
  • 工业标准8引脚双路引脚排列
  • 提供裸片形式

OP290引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP290: Dual Precision, Low Power, Micropower Dual Operational Amplifier Data Sheet (Rev C, 04/2009) (pdf, 185 kB) 产品数据手册 PDF
OP290: Military Data Sheet  (Rev A, 03/2001) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-349: 延长CMOS寿命的关键因素  (pdf, 326 kB)
本文介绍如何避免错误地使用CMOS
应用笔记 PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP290 型号选项