添加到信号链设计器

OP270:  低噪声、精密、双通道运算放大器

产品详情

新的替代产品
  • AD8672直流精度、噪声、速度和静态功耗均有所改进,采用8引脚窄体SOIC和MSOP封装。

OP270是一款高性能、单芯片、双通道运算放大器,电压噪声极低,1 kHz时最大值为5 nV/√Hz,性能可与PMI工业标准放大器OP27相媲美。

在整个军用温度范围内,OP270的输入失调电压低于75µV,失调电压漂移低于1µV/°C。驱动10 kΩ负载时,开环增益超过1,500,000,即使在高增益应用中,也可确保出色的增益精度和线性度。输入偏置电流小于20 nA,可减少信号源阻抗造成的误差。共模抑制比(CMRR)超过106 dB,电源抑制比(PSRR)低于3.2 µV/V,从而能够显著降低接地噪声和电源波动引起的误差。双通道OP270的功耗比两个OP27低三分之一,对于注重功耗的应用而言具有较大优势。OP270为单位增益稳定型,增益带宽积为5 MHz,压摆率为2.4 V/µs。

OP270提供出色的放大器匹配特性,这对于多增益模块、低噪声仪表放大器、双通道缓冲器和低噪声有源滤波器等应用都十分重要。

OP270采用符合工业标准的8引脚DIP引脚排列,与MC1458/1558、SE5532/A、RM4558和HA5102双通道运算放大器引脚兼容,可用来升级使用这些器件的系统。

至于更高速应用,推荐使用压摆率为8 V/µs的OP271。关于四通道运算放大器,请参考OP470。

特点和优势

  • 极低噪声:最大值5 nV/√Hz (1 kHz)
  • 低输入失调电压:75 µV(最大值)
  • 低失调电压漂移:1 µV/°C(最大值)
  • 极高增益:1500 V/mV(最小值)
  • 出色的共模抑制性能:106 dB(最小值)
  • 压摆率:2.4 V/µs(典型值)
  • 增益带宽积:5 MHz(典型值)
  • 工业标准8引脚双路引脚排列

OP270引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP270: Dual Very Low Noise Precision Operational Amplifier Data Sheet  (Rev E, 02/2010) (pdf, 566 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航天信息 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航天信息 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航天信息 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP270 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP270 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-8872101PA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 28.75 $ 27.31 N  材料信息 查看PCN 订购
OP270EZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 工业 Tube, 48 $ 9.57 $ 9.09 N  材料信息 查看PCN 订购
OP270FZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 工业 Tube, 48 $ 7.54 $ 7.15 N  材料信息 查看PCN 订购
OP270GP 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.59 $ 3.23 N  材料信息 查看PCN 订购
OP270GPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.18 $ 2.86 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP270GS 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 3.59 $ 3.23 N  材料信息 查看PCN 订购
OP270GS-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 3.23 N  材料信息 查看PCN 订购
OP270GSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 3.18 $ 2.86 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP270GSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 2.86 Y  材料信息 查看PCN 订购