添加到信号链设计器

OP262:  15 MHZ轨到轨双通道运算放大器

产品详情

OP162(单通道)、OP262(双通道)和OP462(四通道)轨到轨15 MHz放大器具有新设计所需的超快速特性,以及精度和低功耗优势。这些器件具有极低的失调电压(典型值为45 µV)和低噪声,非常适合精密滤波器和仪器仪表应用。同时电源电流较低,典型值仅500 µA,对于便携式或高密度集成设计都至关重要。此外,与标准视频放大器相比,轨到轨输出摆幅能够提供更大的动态范围和控制能力。

这些器件采用低至2.7 V的单电源或最高±6 V的双电源供电,具有快速建立时间和宽输出摆幅,适合用作采样模数转换器的缓冲器。输出驱动电流为30 mA(吸电流和源电流),适合许多音频和显示应用的需要;在有限的时间内可以提供更大的输出电流。Opx62系列的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。单通道OP162放大器采用8引脚SOIC封装。双通道OP262放大器采用8引脚SOIC和TSSOP封装。四通道OP462放大器采用14引脚、窄体SOIC和TSSOP封装。

OP262-EP支持防务和航空航天应用。(AQEC)

特点和优势

  • 宽带宽:15 MHz
  • 低失调电压:325 µV(最大值)
  • 低噪声:9.5 nV/√Hz (1 kHz)
  • 单电源供电:+2.7 V至+12 V
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低TCVOS:1 µV/°C(典型值)
  • 高压摆率:13 V/µs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

OP262-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载OP262-EP数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围(−55°C至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • V62/12639 DSCC图纸号

OP262引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP162/OP262/OP462: 15 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev H, 04/2013) (pdf, 949 kB) 产品数据手册 PDF
OP262-DSCC: Microcircuit, Linear, 15 MHz, Rail-to-Rail, Dual Operational Amplifier, Monolithic Silicon Military Data Sheet (Rev A, 10/2012) (pdf) 产品数据手册 PDF
OP262-EP: 15 MHz, Rail-to-Rail, Dual Operational Amplifier (Rev 0, 07/2010) (pdf, 233 kB) 产品数据手册 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-348: 避开无源元件的陷阱  (pdf, 931 kB)
如果选错无源元件,再好的运算放大器或数据转换器也可能会表现不佳。 本文说明需要注意的一些基本陷阱
应用笔记 PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP262 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP262 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP262DRUZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP262GS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.71 $ 2.57 N  材料信息 通知我 订购
OP262GS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.57 N  材料信息 通知我 订购
OP262GS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.57 N  材料信息 通知我 订购
OP262GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.40 $ 2.27 Y  材料信息 通知我 订购
OP262GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.27 Y  材料信息 通知我 订购
OP262GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.27 Y  材料信息 通知我 订购
OP262HRU-REEL 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 2500 $ 3.23 $ 2.91 N  材料信息 查看PCN 订购
OP262HRUZ 产品状态: 量产 TSSOP 4.4 MM 8 工业 Tube, 96 $ 2.86 $ 2.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP262HRUZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP262TRZ-EP 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 军用 Tube, 98 $ 4.70 $ 4.46 Y  材料信息 通知我 订购
OP262TRZ-EP-R7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 军用 Reel, 1000 - $ 4.46 Y  材料信息 通知我 订购