添加到信号链设计器

OP249:  精密JFET高速双通道运算放大器

产品详情

OP249是一款高速、精密、双通道JFET运算放大器,与常用的单通道运算放大器相似。它具有卓越的速度优势和出色的直流性能,优于现有双通道放大器。超高开环增益(最小值为1 kV/mV)、低失调电压和出色的增益线性度,使该器件成为业界首款真正的精密、双通道高速放大器。

压摆率典型值为22 V/μs,0.01%快速建立时间最大值不到1.2 μs,因而OP249是高速双极性DAC和ADC应用的理想选择。出色的直流性能则有助于高分辨率CMOS DAC实现最高精度。

即使驱动较大负载(例如600 Ω电阻或200 pF电容)时,也具有对称压摆率,同时提供超低失真特性,因而非常适合专业音频应用、有源滤波器、高速积分器、伺服系统以及缓冲放大器。

应用

  • 快速DAC的输出放大器
  • 信号处理
  • 仪表放大器
  • 快速采样保持
  • 有源滤波器
  • 低失真音频放大器
  • ADC的输入缓冲器
  • 伺服控制器
  • 数据手册, Rev. G, 04/2010

    特点和优势

    • 快速压摆率:22 V/μs(典型值)
    • 0.01%建立时间:1.2 μs(最大值)
    • 失调电压:200 μV(典型值)
    • 高开环增益:1000 V/mV(最小值)
    • 低总谐波失真:0.002%(典型值)

    OP249 引脚配置

    类似产品

    • ADA4610-2 - A级产品,偏置电流更低、速度更快、失调和热漂移更低、噪声更小、功耗更低、带轨到轨输出且价格实惠
    • ADA4610-2 - B级产品,与ADA4610-2A相比具有更低的失调和热漂移
    • ADA4001-2 - 偏置电流更低、速度更快、噪声和电源电流更低、带轨到轨输出且价格更实惠

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    OP249: Military Data Sheet  (Rev B, 02/2004) (pdf) 产品数据手册 PDF
    OP249: Precision JFET, High Speed, Dual Operational Amplifier Data Sheet  (Rev G, 04/2010) (pdf, 560 kB) 产品数据手册 PDF
    ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
    (Revised 1/03)
    Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
    推荐读物 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    OP249 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    5962-9151901M2A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 144.18 $ 136.93 N  材料信息 查看PCN 订购
    5962-9151901MPA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 139.35 $ 132.94 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP249AZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 31.15 $ 29.57 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP249FZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 工业 Tube, 48 $ 6.01 $ 5.70 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP249GP 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.34 $ 2.10 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP249GPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.06 $ 1.86 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP249GS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.34 $ 2.10 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP249GS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.10 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP249GS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.10 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP249GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.06 $ 1.86 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP249GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.86 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP249GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.86 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭