| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4: 10 μA、轨到轨I/O、零输入交越失真放大器 (Rev D, 07/2009) (pdf, 743 kB) | 产品数据手册 | |
| ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4: 10 μA, Rail-to-Rail I/O, Zero Input Crossover Distortion Amplifiers Data Sheet (Rev D, 07/2010) (pdf, 833 kB) | 产品数据手册 | |
| Low Power Amplifiers | 概况 | HTML |
| Zero-Drift Amplifiers (pdf, 0) | 概况 | |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADA4505 SPICE Macro Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。