添加到信号链设计器

AD8566:  16 V轨到轨运算放大器(双路)

产品详情

AD8565/AD8566/AD8567均为低成本、单电源、轨到轨输入和输出运算放大器,并针对LCD监视器应用进行了优化,采用先进的高压CBCMOS工艺制造。AD8565内置一个放大器,AD8566内置两个放大器,AD8567内置四个放大器。

这些LCD运算放大器具有高压摆率、35 mA连续输出驱动电流、250 mA峰值输出驱动电流和高容性负载驱动能力,电源电压范围较宽,失调电压低于10 mV。AD8565/AD8566/AD8567是LCD灰阶基准电压缓冲和VCOM应用的理想之选。

AD8565/AD8566/AD8567的额定温度范围为−40°C至+85°C。AD8565单路放大器采用5引脚SC70封装。AD8566双路放大器采用8引脚MSOP封装。AD8567四路放大器采用14引脚TSSOP封装和16引脚LFCSP封装。

应用

  • LCD基准电压驱动器
  • 便携式电子设备
  • 通信设备
  • 数据手册,Rev. D,2/06

    特点和优势

    • 单电源供电:4.5 V至16 V
    • 输入可以超出供电轨
    • 轨到轨输出摆幅
    • 连续输出电流:35 mA
    • 峰值输出电流:250 mA
    • 失调电压:10 mV
    • 压摆率:6 V/μs
    • 单位增益稳定,可驱动高容性负载
    • 电源电流:每个放大器700 μA

    AD8566 引脚配置框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8565/AD8566/AD8567: 16 V Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev G, 03/2010) (pdf, 340 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-349: 延长CMOS寿命的关键因素  (pdf, 326 kB)
    本文介绍如何避免错误地使用CMOS
    应用笔记 PDF
    AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
    Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
    应用笔记 PDF
    Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
    ... performance where you need it.
    概况 PDF
    Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
    Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8566 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8566ARMZ-R2 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 250 $ 0.00 $ 1.56 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8566ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.71 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8566WARMZ-REEL 产品状态: 量产 MICRO SOIC 8 汽车级 Reel, 3000 - - Y  材料信息 查看PCN 联络ADI