添加到信号链设计器

AD811:  高性能视频运算放大器

产品详情

AD811是一款宽带电流反馈型运算放大器,针对广播级质量视频系统进行了优化。-3 dB带宽为120 MHz (G=+2),差分增益和相位误差分别为0.01%和0.01° (RL = 150 W),使AD811成为所有视频系统的绝佳选择。除了低差分增益和相位误差外,它还满足严苛的0.1 dB增益平坦度要求,带宽达到35 MHz (G = +2)。无论驱动一条还是两条后部端接的75W 电缆,均可达到这一性能,而且电源电流低至16.5 mA。此外,AD811的额定电源电压范围为±4.5 V至±18 V。

AD811也特别适合注重瞬态响应性能的脉冲应用。最大压摆率可以达到2500 V/µs以上,2 V步进时0.1%建立时间少于25 ns,10 V步进时0.01%建立时间少于65 ns。

低失真特性(带宽最高可达10 MHz)和宽单位增益带宽,使AD811非常适合用作数据采集系统中的ADC或DAC缓冲器。由于它是一款电流反馈型放大器,因此可在整个宽增益范围内保持这一带宽。该放大器还具有1.9 nV/√Hz的低电压噪声、20 pA/√Hz的低电流噪声以及出色的直流精度,适合宽动态范围应用。

特点和优势

  • 高速
    3 dB带宽:140 MHz (G = +1)
    3 dB带宽:120 MHz (G = +2)
    0.1 dB带宽:35 MHz (G = +2)
    压摆率:2500 V/µs
    0.1%建立时间:25 ns(2 V步进)
    0.01%建立时间:65 ns(10 V步进)
  • 出色的直流精度
    输入失调电压:3 mV(最大值)
  • 低失真:总谐波失真(THD) = -74 dB (10 MHz)
  • 出色的视频性能(RL = 150 O)
    差分增益/相位误差:0.10% / 0.01°
    电压噪声:1.9 nV/√Hz
  • 灵活的工作方式
    额定电源电压:±5 V和±15 V
    输出摆幅:±2.3 V(75 Ω负载)
    (VS = ±5 V)

AD811引脚配置图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD811: High Performance Video Op Amp Data Sheet  (Rev E, 07/2004) (pdf, 552 kB) 产品数据手册 PDF
AD811: Military Data Sheet  (Rev A, 01/2002) (pdf) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: 在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制  (pdf, 228 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
应用笔记 PDF
AN-216: Video VCAs and Keyers Using the AD834 and AD811  (pdf, 367 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-101:评估板用户指南  (pdf, 274 kB) 用户指导 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Avoiding Op-Amp Instability Problems In Single-Supply Applications
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 2, March-May, 2001)
《模拟对话》杂志 HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD811 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD811 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9313101M2A 产品状态: 量产 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 军用 Tube, 54 $ 41.51 $ 37.52 N  材料信息 查看PCN 订购
5962-9313101MPA 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 20.75 $ 18.75 N  材料信息 查看PCN 订购
AD811ACHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Tray, 100 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD811AN 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 4.48 $ 4.05 N  材料信息 查看PCN 订购
AD811ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.89 $ 3.50 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD811AR-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 4.94 $ 4.46 N  材料信息 查看PCN 订购
AD811AR-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.46 N  材料信息 查看PCN 订购
AD811AR-16-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 250 $ 0.00 $ 4.46 N  材料信息 查看PCN 订购
AD811ARZ-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 4.27 $ 3.87 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD811ARZ-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 3.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD811ARZ-16-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 250 - $ 3.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD811JR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 4.48 $ 4.05 N  材料信息 通知我 订购
AD811JRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 3.89 $ 3.50 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD811JRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 - $ 3.50 Y  材料信息 通知我 订购
AD811JRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 - $ 3.50 Y  材料信息 通知我 订购
AD811SCHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 军用 Tray, 100 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD811SE/883B 产品状态: 量产 20 ld LCC 20 军用 Tube, 54 $ 41.51 $ 37.52 N  材料信息 查看PCN 订购
AD811SQ/883B 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 20.75 $ 18.75 N  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD811 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD811JR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD811JRZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 6.08 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭