添加到信号链设计器

AD8005:  270 MHZ、400µA电流反馈型放大器

产品详情

AD8005是一款超低功耗、高速放大器,具有170 MHz的宽信号带宽和280 V/µs的压摆率,静态电源电流仅为400 µA。这些特性可以延长高速、电池供电系统的工作时间,而不会降低动态性能。

由于采用电流反馈型设计,0.1 dB增益平坦度达30 MHz,同时差分增益和相位误差分别为0.11%和0.4°。谐波失真在整个宽带宽范围内均很低,1 MHz时THD(总谐波失真)为–63 dBc,10 MHz时THD为–50 dBc。这些特性使AD8005非常适合用作便携式视频、医疗或通信系统中高速模数转换器的信号调理放大器或缓冲器。

AD8005的额定电源电压为+5 V或±5 V,工作温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围,提供8引脚DIP、8引脚SOIC和5引脚SOT-23三种封装。

特点和优势

  • 低失真/低噪声
    –63 dBc (1 MHz, VO = 2 V p-p)
    –50 dBc (10 MHz, VO = 2 V p-p)
    输入电压噪声:4.0 nV/vHz (10 MHz)
  • 高速
    –3 dB带宽:270 MHz (G = +1)
    –3 dB带宽:170 MHz(G = +2)
    压摆率:280 V/µs(G = +2)
    0.1%建立时间:28 ns(2 V步进,G = +2)
  • 超低功耗
    电源电流:400 µA
    (以 ± VS工作时为4 mW)
    单电源供电额定值
  • 良好的视频特性
    (RL = 1 kΩ, G = +2)
    0.1 dB增益平坦度:30 MHz
    差分增益误差:0.11%
    差分相位误差:0.4°

AD8005引脚配置

AD8005 Diagram
AD8005引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8005: 270 MHz, 400 µA Current Feedback Amplifier Data Sheet (Rev A, 08/1999) (pdf, 183 kB) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps  (pdf, 611 kB) 应用笔记 PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-127:SOT-23-5/SOT-23-6封装的高速运算放大器通用评估板  (pdf, 841 kB) 用户指导 PDF
UG-101:评估板用户指南  (pdf, 274 kB) 用户指导 PDF
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
Current Feedback Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8005 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8005 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8005ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 1.81 $ 1.64 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8005ARTZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 250 $ 2.37 $ 2.37 Y  材料信息 通知我 订购
AD8005ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.64 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8005ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.81 $ 1.64 Y  材料信息 通知我 订购
AD8005ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.64 Y  材料信息 通知我 订购
AD8005ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.64 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8005 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8005ART-EBZ 产品状态: 量产 5-Lead SOT-23 Bare Evaluation Board $ 18.26 -
AD8005ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 5-Lead SOT-23 $ 0.00 -
AD8005AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8005ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 2.84 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭