添加到信号链设计器

AD8003:  三通道、1.5 GHz运算放大器

产品详情

AD8003是一款三通道、超高速、电流反馈型放大器。该放大器采用ADI的专有超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可实现1.5 GHz的带宽和4300 V/µs的压摆率。此外,该放大器具有出色的直流精度,最大输入偏置电流为50 µA,直流输入电压为0.7 mV。

AD8003具有出色的视频特性,频率响应平坦度达190 MHz,0.1%建立时间为12 ns,这可确保即使是要求最苛刻的视频系统也能维持出色的保真度。对于使用NTSC视频和高速视频的应用,该放大器提供0.05%的差分增益误差和0.01°的差分相位误差。

AD8003放大器采用紧凑型4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP_VQ封装。AD8003的额定工作温度范围为-40℃至+85°C工业温度范围。

特点和优势

  • 高速
    1650 MHz (G = +1)
    730 MHz (G = +2, Vo = 2 V p-p)
    4300 V/µs (G = +2, 4 V 阶跃)
    0.1%建立时间:12 ns(2 V阶跃)
  • 出色的QXGA分辨率
    0.1 dB增益平坦度:190 MHz
    差分增益误差:0.05% ( RL = 150 Ω)
    差分相位误差:0.01°(RL = 150 Ω)
  • 低失调电压:0.7 mV(典型值)
  • 低输入偏置电流:7 µA(典型值)
  • 低噪声:1.8 nV/√Hz
  • 宽带宽范围内低失真:
    无杂散动态范围(SFDR):-73 dBc (20 MHz )
  • 高输出驱动电流:100 mA输出负载驱动电流
  • 电源供电:电源电压范围为+5 V至±5 V
  • 电源电流:每个放大器9.5 mA

AD8003连接图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8003 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8003 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8003ACHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Tray, 100 - $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD8003ACPZ-R2 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 250 $ 3.96 $ 3.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8003ACPZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8003ACPZ-REEL7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 2.92 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8003 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8003ACP-EBZ 产品状态: 量产 24-lead LFCSP Evaluation Board $ 18.26 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭