添加到信号链设计器

AD8000:  1.5 GHz、超高速运算放大器,具有省电模式

产品详情

AD8000是一款超高速、高性能、电流反馈型放大器。该放大器采用ADI的专有超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可实现1.5 GHz的小信号带宽和4100 V/µs的压摆率。

20 MHz时的无杂散动态范围(SFDR)低至75dBc,输入电压噪声为1.6 nV/√Hz。AD8000可以驱动100 mA以上的负载电流,失真极低。该放大器可以采用+5 V至±6 V电源供电。这些特性使它非常适合包括高速仪器仪表在内的各种应用。

省电模式下,AD8000耗用的电源电流降至1.3mA。该放大器采用小型8引脚LFCSP和8引脚SOIC两种封装。AD8000的额定工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8000的三通道版本(AD8003)正在开发中。

特点和优势

  • 高速
    -3 dB带宽:1500 MHz (G=+1)
    全功率带宽:
    650 MHz(G=+2, VO=2 V峰峰值)
    压摆率:4100 V/µs
    0.1%建立时间:12 ns
  • 出色的视频特性
    0.1 dB平坦度:170 MHz
    差分增益:0.02%
    差分相位:0.01°
  • 低噪声
    1.6 nV/√Hz输入电压噪声
  • 宽带宽范围内低失真
    SFDR:75 dBc (20 MHz)
    SFDR:62 dBc (50 MHz)
  • 输入失调电压:1 mV(典型值)
  • 高输出电流:100 mA
  • 宽电源电压范围:4.5 V至12 V
  • 电源电流:13.5 mA
  • 掉电模式

AD8000连接图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8000:1.5 GHz超高速运算放大器 (Rev B, 03/2013) (pdf, 519 kB) 产品数据手册 PDF
AD8000: 1.5 GHz Ultrahigh Speed Op Amp Data Sheet (Rev B, 03/2013) (pdf, 519 kB) 产品数据手册 PDF
AN-0993: 用于ADI公司低失真引脚排列运算放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 186 kB) 应用笔记 PDF
AN-0993: Active Filter Evaluation Board for Analog Devices, Inc., - Low Distortion Pinout Op Amps  (pdf, 107 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-083:单通道高速运算放大器评估板(8引脚、3 mm×3 mm LFCSP封装,带专用反馈引脚)  (pdf, 264 kB) 用户指导 PDF
UG-084:单通道高速运算放大器评估板(8引脚、SOIC封装,带专用反馈引脚和裸露焊盘)  (pdf, 308 kB) 用户指导 PDF
A Practical Guide to High-Speed Printed-Circuit-Board Layout
By John Ardizzoni, Analog Dialogue 39-09, September 2005
《模拟对话》杂志 HTML
运算放大器选型指南2012 产品选型指南 HTML
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
运算放大器选型指南2012 解决方案通报 HTML
我注意到你们的一些高速运算放大器采用了新的引脚排列。为什么要在使用了这么多年后做出改变呢? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Free NI Multisim™ SPICE Simulator, SPICE Models and Support ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8000 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8000 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8000YCPZ-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 250 $ 2.45 $ 2.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8000YCPZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 5000 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8000YCPZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 - $ 1.70 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8000YRDZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Tube, 98 $ 1.83 $ 1.70 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8000YRDZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC-EP 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.70 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8000YRDZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8000 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8000YCP-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8000YRD-EBZ 产品状态: 联络ADI 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8000YRDZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 2.30 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭