添加到信号链设计器

AD706:  双通道、皮安输入电流、双极性运算放大器

产品详情

新的替代产品 新替代设计:
- 请考虑更低功耗、更低噪声、轨到轨输出、更小封装的AD8622

AD706是一款双通道、低功耗、双极性运算放大器,具有BiFET放大器的低输入偏置电流,但在整个温度范围内,偏置电流(IB)漂移明显较低。它利用Super-beta双极性输入晶体管实现皮安级输入偏置电流(类似于室温下的FET输入放大器),而在125°C时,其偏置电流通常仅提高5倍(不同于BiFET放大器,其IB每10°C增加一倍,因而在125°C时提高1000倍)。此外,AD706还可实现精密双极性输入放大器的微伏失调电压和低噪声特性。

由于AD706的输入偏置电流只有OP07的1/20,因此无需常用的“平衡”电阻。此外,其电流噪声为OP07的1/5,因而可以使用高得多的源阻抗。AD706的电源电流(每个放大器)为OP07的1/6,因此更适合当今的高密度电路板。

AD706非常适合用于12/14 bit数据采集系统中的低频有源滤波器、精密仪器以及用作高质量积分器。该器件实行内部补偿,提供单位增益,并且按性能分为五级。AD706J和AD706K的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD706A和AD706B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

AD706提供三种形式的8引脚封装:小型塑封DIP、密封Cerdip和表贴(SOIC)封装。此外还有“J”级芯片。

特点和优势

  • 高直流精度
  • 失调电压:100 µV (最大值)
  • 失调漂移:1.5 µV/°C (最大值)
  • 输入偏置电流:200 pA(最大值)
  • 电压噪声:0.5 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
  • 电源电流:750 µA
  • 提供8引脚小型塑封DIP
    和表贴(SOIC)封装
  • 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式
  • 四通道版本:AD704

AD706引脚配置图

AD706 Diagram
AD706引脚配置图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD706: Dual Picoampere Input Current BiPolar Op Amp Data Sheet  (Rev E, 10/2003) (pdf, 224 kB) 产品数据手册 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD706 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD706AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.53 $ 3.18 N  材料信息 通知我 订购
AD706AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.18 N  材料信息 通知我 订购
AD706ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.11 $ 2.80 Y  材料信息 通知我 订购
AD706ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.80 Y  材料信息 通知我 订购
AD706ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.80 Y  材料信息 通知我 订购
AD706JNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 2.89 $ 2.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD706JR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 3.11 $ 2.80 N  材料信息 通知我 订购
AD706JR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.80 N  材料信息 通知我 订购
AD706JR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.80 N  材料信息 通知我 订购
AD706JRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 2.74 $ 2.48 Y  材料信息 通知我 订购
AD706JRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.48 Y  材料信息 通知我 订购
AD706JRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.48 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭