添加到信号链设计器

AD704:  四通道、皮安输入电流、双极性运算放大器

产品详情

           新设计请考虑 AD8624


新设计 可考虑使用低功耗、小尺寸封装的 AD8624

AD704是一款四通道、低功耗、双极性运算放大器,具有BiFET放大器的低输入偏置电流,但在整个温度范围内,偏置电流(IB) 漂移明显较低。它利用Super-beta双极性输入晶体管实现皮安级输入偏置电流(类似于室温下的FET输入放大器),而在+125°C时,其偏置电流通常仅提高5倍(不同于BiFET放大器,其IB每10°C增加一倍,因而在+125°C时提高1000倍)。 此外,AD704可实现75 µV失调电压和精密双极性输入运算放大器的低噪声特性。

由于AD704的输入偏置电流只有AD OP07的1/20,因此无需常用的“平衡”电阻。此外,其电流噪声为AD OP07的1/5,因而可以使用高得多的源阻抗。AD704的电源电流(每个放大器)为AD OP07的1/6,因此更适合当今的高密度电路板和电池供电应用。

AD704非常适合用于12/14位数据采集系统中的低频有源滤波器、精密仪器以及用作高质量积分器。该器件实行内部补偿,提供单位增益,并且按性能分为五级。AD704J和AD704K的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD704A和AD704B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD704T按照MIL-STD-883B Rev. C标准加工,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。

应用

  • 工业/过程控制
  • 衡量尺度
  • ECG/EKG 仪表
  • 低频有源滤波器

特点和优势

  • 高直流精度
    失调电压:150 µV(最大值)
    失调电压漂移:1.5 µV/°C(最大值)
    输入偏置电流:270 pA(最大值)
    IB 漂移:0.3 pA/°C(典型值)
  • 低噪声:0.5 µV峰峰值
  • (典型值,0.1 Hz至10 Hz)
  • 低功耗每个放大器的最大电源电流为600 µA
  • 双通道版本: AD706

AD704引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD704/883B: Quad Picoampere Input Current, Precision, Bipolar Op Amp Military Data Sheet (Rev C, 08/2007) (pdf, 129 kB) 产品数据手册 PDF
AD704: Picoampere Input Current Quad Bipolar Op Amp Data Sheet  (Rev E, 01/2010) (pdf, 225 kB) 产品数据手册 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD704 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD704 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD704AR-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 6.16 $ 5.54 N  材料信息 查看PCN 订购
AD704AR-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.54 N  材料信息 查看PCN 订购
AD704ARZ-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 5.43 $ 4.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD704ARZ-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD704JNZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 商业 Tube, 25 $ 5.04 $ 4.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD704JRZ-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 5.04 $ 4.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD704JRZ-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD704SE/883B 产品状态: 量产 20 ld LCC 20 军用 Tube, 54 $ 99.07 $ 94.12 N  材料信息 查看PCN 订购