ADUM1100
量产iCoupler数字隔离器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 高数据速率:dc至100 Mbps (NRZ)
- 兼容3.3 V和5.0 V工作电压/电平转换
- 最高工作温度:125°C
- 低功耗工作:
5 V工作电压
1.0 mA(最大值,1 Mbps)
4.5 mA(最大值,25 Mbps)
16.8 mA(最大值,100 Mbps)
3.3 V工作电压
0.4 mA(最大值,1 Mbps)
3.5 mA(最大值,25 Mbps)
7.1 mA(最大值,50 Mbps) - 8引脚SOIC_N封装(提供符合RoHS标准的版本)
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 安全和法规信息
UL认证
1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准
CSA元件验收通知#5A
符合VDE标准证书
DIN V VDE V 0884-10
(DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
VIORM = 560 V峰值
ADuM1100是采用ADI公司iCoupler® 技术的数字隔离器。该隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
ADuM1100是现有高速光耦合器的引脚兼容型替代产品,支持高达25 Mbps和100 Mbps的数据速率。
ADuM1100采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,拥有<18 ns的传播延迟和<2 ns的边缘不对称性,最高承受125°C的温度。该器件功耗极低,静态电流小于0.9 mA(两侧之和),每Mbps数据速率的动态电流小于160 μA。与其他光耦合器不同,ADuM1100通过已取得专利的刷新特性提供直流正确性,可持续更新输出信号。
ADuM1100分为三个等级。ADuM1100AR和ADuM1100BR可在最高105°C的温度下工作,分别支持最高25 Mbps和100 Mbps的数据速率。ADuM1100UR可在最高125°C的温度下工作,支持最高100 Mbps的数据速率。
应用
- 数字现场总线隔离
- 光隔离器替代方案
- 计算机外设接口
- 微处理器系统接口
- 通用仪器仪表和数据采集应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
技术文章 6
评估设计文件 1
安全和法规认证 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
安全和法规认证 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM1100AR | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1100AR-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1100ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1100ARZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1100BR | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1100BR-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1100BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1100BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1100UR | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1100UR-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1100URZ | 8-Lead SOIC | ||
ADUM1100URZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADUM1100AR | 最后购买期限 | |
ADUM1100AR-RL7 | 最后购买期限 | |
ADUM1100ARZ | 量产 | |
ADUM1100ARZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1100BR | 最后购买期限 | |
ADUM1100BR-RL7 | 最后购买期限 | |
ADUM1100BRZ | 量产 | |
ADUM1100BRZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1100UR | 最后购买期限 | |
ADUM1100UR-RL7 | 最后购买期限 | |
ADUM1100URZ | 量产 | |
ADUM1100URZ-RL7 | 量产 | |
1月 4, 2021 - 20_0320 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in SO Packages |
||
ADUM1100ARZ | 量产 | |
ADUM1100ARZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1100BRZ | 量产 | |
ADUM1100BRZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1100URZ | 量产 | |
ADUM1100URZ-RL7 | 量产 | |
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM1100ARZ | 量产 | |
ADUM1100ARZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1100BRZ | 量产 | |
ADUM1100BRZ-RL7 | 量产 | |
ADUM1100URZ | 量产 | |
ADUM1100URZ-RL7 | 量产 | |
5月 21, 2025 - 25_0033 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
ADUM1100AR | 最后购买期限 | |
ADUM1100AR-RL7 | 最后购买期限 | |
ADUM1100BR | 最后购买期限 | |
ADUM1100BR-RL7 | 最后购买期限 | |
ADUM1100UR | 最后购买期限 | |
ADUM1100UR-RL7 | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADUM321N | 推荐用于新设计 | 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器 |