Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADA4937-2

推荐用于新设计

ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 极低谐波失真(HD)
    • -112 dBc HD2 (10 MHz)
    • -84 dBc HD2 (70 MHz)
    • -77 dBc HD2 (100 MHz)
    • -102 dBc HD3 (10 MHz)
    • -91 dBc HD3 (70 MHz)
    • -84 dBc HD3 (100 MHz)
  • 低输入电压噪声:2.2 nV/√Hz
  • 高速
    • -3 dB带宽:1.9 GHz (G = 1)
    • 压摆率:6000 V/μs(25%至75%)
    • 快速过驱恢复:1 ns
  • 失调电压:0.5 mV(典型值)
  • 外部可调增益
  • 差分转差分或单端转差分
  • 操作
  • 可调输出共模电压
  • 单电源供电:3.3 V至5 V

ADA4937-1 / ADA4937-2是低噪声、超低失真、高速差分放大器。非常适合驱动分辨率最高16位、DC至100 MHz的高性能ADC。可调输出共模电平使ADA4937-1/ADA4937-2能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。

对于ADA4937-1 / ADA4937-2,利用由四个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。

ADA4937-1 / ADA4937-2采用ADI公司的专有硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为2.2 nV/√Hz。低直流失调和出色的动态性能使得ADA4937-1/ADA4937-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。

ADA4937-1 / ADA4937-2采用3 mm × 3 mm、16引脚无铅LFCSP封装(ADA4937-1,单通道)或4 mm × 4 mm、24引脚无铅LFCSP封装(ADA4937-2,双通道)。引脚排列经过优化,有助于PCB布局,并且使失真最小。ADA4937-1 / ADA4937-2的额定工作温度范围为-40℃至+105℃汽车应用温度范围,电源电压范围为3.3 V至5 V。

应用

  • ADC驱动器
  • 单端至差分转换器
  • 中频和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器

ADA4937-2
ADA4937-2 超低失真差分模数转换器驱动器
ADA4937-2 Functional Block Diagram ADA4937-2 Pin Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4937

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-FDA-2

双通道高速差分放大器评估板

特性和优点

  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 用户自定义电路配置
  • 支持边缘安装型SMA连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路
  • 两个独立电路可增强灵活性

产品详情

EVAL-FDA-2CPZ-24旨在协助评估双通道高速差分放大器。 EVAL-FDA-2CPZ-24是裸板(即评估板上未焊接任何器件),用户可以快速完成各种差分放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 EVAL-FDA-2CPZ-24评估板支持ADI公司所有采用4 mm × 4 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)的双通道高速差分放大器。

EVAL-FDA-2
双通道高速差分放大器评估板
EVAL-FDA-2CPZ-24ANGLE-web EVAL-FDA-2CPZ-24BOTTOM-web EVAL-FDA-2CPZ-24TOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4937-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览