AD9789
量产14位、2400 MSPS TxDAC+,具备四通道信号处理能力
- 产品模型
- 4
概述
- DOCSIS 3.0性能:4个QAM载波
- 整个频段范围(47 MHz至1 GHz)内的ACLR:
- −75 dBc(fOUT= 200 MHz时)
- -72 dBc(fOUT= 800 MHz时,噪声)
- -67 dBc(fOUT= 800 MHz时,谐波)
- 非均衡MER = 42 dB
- 整个频段范围(47 MHz至1 GHz)内的ACLR:
- 片内及旁路特性
- 内置SRRC滤波器的4个QAM编码器、16倍至512倍插值、速率转换器和调制器
- 灵活的数据接口:4位、8位、16位或32位宽,具有奇偶校验功能
- 电源:1.6 W(IFS= 20 mA,fDAC= 2.4 GHz,LVDS接口)
- 支持直接至RF合成,并提供fS混频模式
- 支持内置自测(BIST)功能
- 输入连接性检测
- 内部随机数据发生器
AD9789是一款灵活的高性能、2400 MSPS、14位RF数模转换器(DAC),其中整合了QAM编码器、插值器和上变频器。灵活的数字接口可以接受多达四个通道的复数数据。QAM编码器支持的星座维数为16、32、64、128和256,SRRC滤波器系数适合所有标准。
片内速率转换器通过固定DAC时钟支持各种波特率。数字上变频器可以在0至0.5 × fDAC范围内设置信道。因此可以在DC至fDAC范围内的任何位置合成四个相邻信道。
AD9789内置一个串行外设接口(SPI),用于器件配置和状态寄存器回读。灵活的数字接口可以配置为4位、8位、16位和32位的数据总线宽度。并且可以接受实数或复数数据。
AD9789采用1.5 V、1.8 V和3.3 V电源供电,总功耗为1.6 W。它提供164引脚芯片级球栅阵列封装,热阻抗和封装寄生效应均很低。没有特别的上电时序要求。时钟接收器采用静音上电,以免产生启动噪声。
产品聚焦
- 单个模块中包含高度集成的可配置QAM映射器、插值器和上变频器,可直接合成1至4个DOCSIS或DVB-C兼容信道。
- 利用低噪声和交调失真(IMD)性能,高达1 GHz信号可实现高质量合成。
- 灵活的数据接口支持LVDS或CMOS输入数据,前者可改善SFDR,后者则适用于要求较宽松的应用。
- 接口可在4位半字节至32位字范围内进行配置,并且可在最高达150 MHz CMOS或150 MHz LVDS双倍数据速率(DDR)下运行。
- AD9789采用CMOS工艺制造,并利用专有开关技术来增强动态性能。
应用
- 宽带通信系统
- CMTS/DVB
- 蜂窝基础设施
- 点对点无线通信
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
请联系您当地的ADI授权代理商或经销商获取样片。
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD9789BBC | 164-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.22mm) | ||
| AD9789BBCRL | 164-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.22mm) | ||
| AD9789BBCZ | 164-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.22mm) | ||
| AD9789BBCZRL | 164-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.22mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 11, 2015 - 14_0254 Bump and Assembly Transfer of Select 10x10 and 12x12 Flip Chip Products |
||
| AD9789BBC | ||
| AD9789BBCRL | 量产 | |
| AD9789BBCZ | 量产 | |
| AD9789BBCZRL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 扇出缓冲器和分路器 2 | ||
| ADCLK914 | 推荐用于新设计 | 超快型SiGe开集HVDS时钟/数据缓冲器 |
| LTC6955 | 最后购买期限 | 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列 |
| 时钟IC 6 | ||
| AD9518-1 | 推荐用于新设计 | 6路输出时钟发生器,集成2.5 GHz VCO |
| LTC6953 | 最后购买期限 | 具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器 |
| HMC7043 | 不推荐用于新设计 |
高性能、3.2 GHz、14输出扇出缓冲器 |
| LTC6951 | 最后购买期限 | 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器 |
| LTC6952 | 最后购买期限 | 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL |
| HMC7044 | 不推荐用于新设计 | 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器 |
| 锁相环(PLL)频率合成器 2 | ||
| ADF4150 | 推荐用于新设计 | 小数N/整数N分频PLL频率合成器 |
| ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |