AD8367S
推荐用于新设计航空航天用500 MHZ、45 DB线性DB可变增益放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
概述
- 宽带宽(-3 dB带宽):500 MHz
- 线性dB连续模拟增益控制
- 片内集成平方律检波器用于AGC操作
- 高线性度输出IP3:36.5 dBm (70 MHz)
AD8367是一款高性能可变增益放大器,设计用于在最高500 MHz的中频频率下工作。从外部施加0至1 V的模拟增益控制电压,可调整45 dB增益控制范围,以提供20 mV/dB输出。精确的线性dB增益控制通过ADI公司的专有X-AMP™架构实现,该架构含有一个可变衰减器网络,由高斯插值器提供输入,从而实现精确的线性增益调整。
此外,AD8367集成一个平方律检波器,使该器件可用作AGC解决方案,并提供检测到的接收信号强度指示(RSSI)输出电压。
AD8367的额定工作频率为CDMA/GSM和W-CDMA移动通信应用中常见的中频频率70 MHz、140 MHz、190 MHz和240 MHz。
参考资料
数据手册 1
低剂量率辐射报告 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8367AF-EMX | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
| AD8367L703F | 16-Lead FlatPack | ||
| AD8367R703F | 16-Lead FlatPack |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD8367AF-EMX | 量产 | |
| AD8367L703F | 量产 | |
| AD8367R703F | 量产 | |
|
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
| AD8367AF-EMX | 量产 | |
| AD8367L703F | 量产 | |
| AD8367R703F | 量产 | |
|
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
| AD8367AF-EMX | 量产 | |
| AD8367R703F | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8367S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论